Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Sprzęgła elastyczne

Sprzęgła elastyczne typu elastomerowego posiadają ściśnięty wstępnie element kauczukowy, który zwiększa ich wytrzymałość i trwałość. Sprzęgła te radzą sobie z niewspółosiowością każdego rodzaju. Piasty są wykonane ze stopu aluminium o wysokiej wytrzymałości, dzięki czemu sprzęgła są lekkie i odporne na korozję. Element kauczukowy tłumi wstrząsy oraz gwarantuje płynne, ciche przenoszenie napędu, chroniąc przy tym zarówno maszynę napędzającą, jak i napędzaną.
Montaż jest bardzo prosty. Ponieważ element kauczukowy ma formę rozciętej wkładki, można go zamontować po wyosiowaniu wałów.

Całkowicie podatne sprzęgła elastyczne

Sprzęgła te pozwalają na kompensację łącznej niewspółosiowości kątowej rzędu 1° i mogą wytrzymywać rozruchowe momenty szczytowe dwukrotnie przewyższające znamionowy ciągły moment obrotowy. Odwracając jedną lub obie piasty, sprzęgło można stosować w warunkach różnej odległości pomiędzy wałami.
SKF logo