Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Sprzęgła OK

Nie ma potrzeby wykonywania rowków klinowych i stożkowych gniazd lub stosowania pierścieni oporowych.
Łączenie wałów za pomocą sprzęgieł SKF pozwala wykorzystać zalety opracowanej przez nas wyjątkowej metody wtrysku oleju.
Przygotowanie wału jest proste. Nie ma potrzeby wykonywania rowków klinowych i stożkowych gniazd lub stosowania pierścieni oporowych. Podczas montażu sprzęgła OK na wał wsuwa się cienki element wewnętrzny (tuleję wewnętrzną) o stożkowej powierzchni zewnętrznej. Na element wewnętrzny wsuwa się grubościenny element zewnętrzny (tuleję zewnętrzną) o dopasowanej stożkowej powierzchni wewnętrznej. Następnie pomiędzy te elementy wtryskuje się zwyczajny olej mineralny. Wbudowany dźwignik hydrauliczny przesuwa element zewnętrzny po stożkowej powierzchni elementu wewnętrznego.
Po osiągnięciu przez element zewnętrzny jego położenia końcowego uzyskuje się pasowanie z wciskiem, tak jakby został on ogrzany i po ostygnięciu zacisnął się na elemencie wewnętrznym. Ogrzanie nie jest jednak konieczne, a sprzęgło można rozłączyć z jednakową łatwością, z jaką dokonano montażu.
Takie wykorzystanie siły tarcia pozwala sprzęgłom OK na przekazywanie momentu obrotowego i obciążeń osiowych na całej powierzchni wału. Nie dochodzi do spiętrzania naprężeń w rowku klinowym. W warunkach dużych obciążeń udarowych i obciążeń o przeciwnym kierunku działania nie występuje zjawisko korozji ciernej.
Bardzo duże sprzęgła, które dotychczas można było zaciskać jedynie po uprzednim ogrzaniu, można teraz montować na zimno metodą OK.

Kluczowe dla nas gałęzie przemysłu

SKF logo