Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Nakrętki i pierścienie hydrauliczne do śrub napędowych OKTC i OKTH

DrukujWyeksportuj jako PDF
  • Filtry tablicy produktowej
    Small inner diameter propeller boss:
    Dokładna wartość :
     ≤ dmin. ≤ 
    dmin. =
    Small inner diameter propeller boss:
    Dokładna wartość :
     ≤ dmax. ≤ 
    dmax. =
    Bore diameter:
    Dokładna wartość :
     ≤ D1 ≤ 
    D1 =
    Overall length:
    Dokładna wartość :
     ≤ L ≤ 
    L =
    ► Popular item

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Oil injection systems.

SKF logo