Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Łożyska podporowe do precyzyjnych walcowanych śrub kulkowych

SKF oferuje pełną gamę łożysk podporowych do montażu na obrabianych końcówkach wału precyzyjnych walcowanych śrub kulkowych. Dla spełnienia wymogów większości zastosowań, dostępne są trzy rodzaje łożysk podporowych
  • z kołnierzem dla podparcia osiowego
  • z podstawą do mocowania promieniowego
  • z podstawą do umieszczenia osiowego w łożysku swobodnym osiowo
W łożyskach podporowych zastosowano wysoce wydajne łożyska kulkowe SKF oraz wydajne rozwiązania uszczelniające zapewniające długą eksploatację całego zespołu śruby kulkowej.

Łożyska podporowe FLBU

FLBU
Ustalające osiowo oprawy kołnierzowe wyposażone w łożyska kulkowe skośne SKF
Właściwości
  • Precyzyjnie obrabiane oprawy wykonane z nagniatanej stali
  • Dwa łożyska kulkowe skośne SKF z obciążeniem wstępnym z serii 72 lub 73, w układzie rozbieżnym
  • Dwa uszczelnienia pierścieniowe
  • Standardowa samoblokująca nakrętka Nylstop lub wysoce precyzyjna nakrętka KMT na żądanie
Korzyści
  • Kompletny zespół łożysk gotowy do użytku, uproszczona konstrukcja i prostszy proces zamawiania
  • Szybki montaż na końcówce wału
  • Eliminacja większości zagrożeń technicznych podczas montażu łożyska i uszczelnienia
  • Wymiary łożyska i nośność doskonale dopasowane do charakterystyki śruby kulkowej
  • Zespół z łożyskami w układzie rozbieżnym z napięciem wstępnym zapewniający sztywne i dokładne pozycjonowanie śrub kulkowych
  • Nasmarowane na cały okres eksploatacyjny / bezobsługowe

Łożyska podporowe PLBU

PLBU
Ustalone oprawy stojące z łożyskami kulkowymi skośnymi SKF
Właściwości
  • Precyzyjnie obrabiane oprawy wykonane z nagniatanej stali
  • Precyzyjnie obrabiane powierzchnie czołowe oprawy mogą stanowić referencyjne powierzchnie montażowe podczas osiowania śruby
  • Dwa łożyska kulkowe skośne SKF z obciążeniem wstępnym z serii 72 lub 73, w układzie rozbieżnym
  • Dwa uszczelnienia pierścieniowe
  • Standardowa samoblokująca nakrętka Nylstop lub wysoce precyzyjna nakrętka KMT na żądanie
Korzyści
  • Kompletny zespół łożysk gotowy do użytku, uproszczona konstrukcja i prostszy proces zamawiania
  • Szybki montaż na końcówce wału
  • Eliminacja większości zagrożeń technicznych podczas montażu łożyska i uszczelnienia
  • Wymiary łożyska i nośność doskonale dopasowane do charakterystyki śruby kulkowej
  • Zespół z łożyskami w układzie rozbieżnym z napięciem wstępnym zapewniający sztywne i dokładne pozycjonowanie śrub kulkowych
  • Duża sztywność zapewniana dzięki montażowi podstawy z użyciem kołków ustalających
  • Nasmarowane na cały okres eksploatacyjny / bezobsługowe

Łożyska podporowe BUF

BUF
Osiowo swobodne poduszki wyposażone w łożyska kulkowe zwykłe SKF
Właściwości
  • Precyzyjnie obrabiane oprawy wykonane z nagniatanej stali
  • Precyzyjnie obrabiane powierzchnie czołowe oprawy mogą stanowić referencyjne powierzchnie montażowe podczas osiowania śruby
  • Jedno łożysko kulkowe zwykłe SKF typu 62…2RS1
  • Łożysko uszczelnione i nasmarowane na cały okres eksploatacyjny
  • Pierścień ustalający jest dostarczany z zespołem BUF
Korzyści
  • Kompletny zespół łożysk gotowy do użytku, uproszczona konstrukcja i prostszy proces zamawiania
  • Szybki montaż na końcówce wału
  • Eliminacja większości zagrożeń technicznych podczas montażu łożyska i uszczelnienia
  • Podparcie promieniowe z możliwym przesunięciem osiowym łożyska w oprawie, w celu uniknięcia przeciążenia łożyska w efekcie ugięcia układu lub rozszerzania termicznego itp.
  • Nasmarowane na cały okres eksploatacyjny / bezobsługowe
SKF logo