Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Precyzyjne walcowane śruby kulkowe

Wysoce precyzyjne walcowane śruby kulkowe

Precyzyjne walcowane śruby kulkowe
Zespoły śrub kulkowych SKF to wysoce wydajne rozwiązania do szeregu zastosowań, w których precyzyjne napędzanie, wytrzymałość i ekonomiczność mają kluczowe znaczenie.
Nowoczesne maszyny oraz precyzyjne sterowanie procesami formowania na zimno i obróbki metalu umożliwiają produkcję śrub oferujących praktycznie taką samą precyzję i osiągi, jaką oferują szlifowane śruby kulkowe, jednak przy niższych kosztach. Standardowa dokładność skoku gwintu to G9, zgodnie z normą ISO 286-2:1988. Produkty SKF spełniają wymogi klasy dokładności G7 dla śrub o nominalnej średnicy wału od 20 mm. Na indywidualne zamówienie, SKF może dostarczyć śruby kulkowe o dokładności G5 zgodnie z normą ISO 3408-3:2006, określonej dla śrub pozycjonujących, odpowiadającej dokładności G5 dla szlifowanych śrub kulkowych.

Kompletne zespoły

W celu skrócenia czasów dostaw, SKF otworzył ośrodki serwisowe w Europie i w Ameryce Północnej oferujące standardowe wały śrub, nakrętki i akcesoria oraz większość modeli ze standardowej gamy precyzyjnych walcowanych śrub kulkowych SKF. W określonym przedziale ilościowym i zakresie typów konstrukcji wału, SKF może dostarczyć modele ze standardowej gamy, ze standardowo wykończonymi końcówkami wału lub końcówkami wału o wykończeniu według specyfikacji klienta. Szczegółowych informacji na temat opcji dostępnych w ramach tej usługi udzieli lokalne przedstawicielstwo SKF.

Jak wybrać odpowiednie rozwiązania?

Gama precyzyjnych walcowanych śrub kulkowych SKF zawiera produkty spełniające wymogi różnych zastosowań:
  • Miniaturowe śruby kulkowe (o średnicach nominalnych już od 6 mm, recyrkulacji kulek poprzez wkładki lub zintegrowaną rurkę) to kompaktowe i wysoce wydajne rozwiązania napędowe
  • Większość miniaturowych śrub kulkowych jest również dostępna w wersji ze stali kwasoodpornej
  • Większe walcowane śruby kulkowe o średnicach nominalnych od 16 do 63 mm są dostępne w licznych wersjach wykończenia nakrętki, z luzem osiowym, ze skasowanym luzem lub z napięciem wstępnym w celu spełnienia wymogów zastosowań od prostych śrub transportowych po precyzyjne śruby pozycjonujące
  • Dla gamy większych śrub, SKF opracował pełną ofertę akcesoriów takich jak opcjonalne kołnierze nakrętek i łożyska podporowe ułatwiające integrację z układem
  • Walcowane śruby kulkowe o długim skoku gwintu zapewniają maksymalną prędkość liniową w konkretnych zastosowaniach
  • SKF oferuje też kompletne rozwiązania z zakresu śrub kulkowych z obrotowymi nakrętkami do zastosowań w układach bezwładnościowych. Informacji technicznych o tej gamie produktów udzielają lokalne przedstawicielstwa SKF.

Śruba kulkowa SKF

SKF logo