Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Szlifowane śruby kulkowe

Wysoka jakość

SKF oferuje szeroką gamę szlifowanych śrub kulowych do zastosowań wymagających dużej dokładności i sztywności. Ponieważ wszystkie powierzchnie zewnętrzne są obrabiane na dedykowanych precyzyjnych urządzeniach, szlifowane śruby kulkowe można bez problemu przystosować do niemal wszystkich zastosowań.

Jak wybrać odpowiednie rozwiązania?

Gama precyzyjnych szlifowanych śrub kulkowych SKF zawiera produkty spełniające wymogi różnych zastosowań:
  • Seria metryczna lub calowa
  • Konstrukcja nakrętki zgodna z normą DIN lub nakrętka cylindryczna kołnierzowa
  • Wewnętrzny system powrotny lub model z nakładką
  • Kołnierz centralny lub przesunięty w kierunku jednego z końców nakrętki
  • Nakrętka z luzem osiowym, bez luzu lub z napięciem wewnętrznym
  • Nakrętka pojedyncza lub podwójna
  • Standardowe zakończenie wału lub według rysunków klienta
  • Nakrętki dopasowane do indywidualnych potrzeb
  • Opcjonalnie występy zintegrowane z wałem, wykonane maszynowo z pręta stalowego
Dostępna jest pełna gama akcesoriów, szczególnie łożysk podporowych, które mogą być dostarczane w stanie zamontowanym w zespole śruby kulkowej.
SKF logo