Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Śruby wałeczkowe

Wysoko wydajne rozwiązania napędu

Śruby wałeczkowe
Osiągi śrub wałeczkowych znacznie przewyższają możliwości śrub kulkowych. Doskonale sprawdzają się przy dużych obciążeniach, wysokich obrotach, dużych prędkościach liniowych i przyspieszeniach (dotyczy to zwłaszcza planetarnych śrub wałeczkowych), w trudnych warunkach oraz w zastosowaniach wymagających maksymalnej precyzji i sztywności.

Śruby wałeczkowe przenoszą obciążenie z nakrętki na wał śrubowy za pośrednictwem baryłkowatych powierzchni wszystkich wałeczków. Łączna powierzchnia styku wału, wałeczków i nakrętki jest znacznie większa niż w przypadku śrub kulkowych, co przekłada się na zwiększenie nośności i wydłużenie okresu eksploatacji.
Wszystkie powierzchnie styku są wykonane z utwardzonej wysokogatunkowej stali łożyskowej oraz precyzyjnie oszlifowane, co gwarantuje najwyższą jakość wykończenia i maksymalną wytrzymałość.

Na potrzeby różnych zastosowań dostępne są dwa podstawowe rodzaje śrub wałeczkowych.
  • Planetary roller screws: Obwodowo nagwintowane wałeczki pracujące bez recyrkulacji zapewniają najwyższe poziomy wytrzymałości, nośności, obrotów, przyspieszenia, trwałości eksploatacyjnej i niezawodności, a tym samym maksymalną wydajność napędu. Na technologii tej bazują następujące trzy podstawowe warianty planetarnych śrub wałeczkowych SKF:
  • Cechy recyrkulacyjnych śrub wałeczkowych: Rowkowane wałeczki zapewniają optymalne połączenie nośności, niewielkiego skoku gwintu na potrzeby zastosowań wymagających wysoce precyzyjnego pozycjonowania oraz sztywności osiowej odpowiedniej do ultraprecyzyjnych rozwiązań napędu. Za sprawą niewielkiego skoku gwintu lub małego kąta nachylenia linii śrubowej technologia ta przeciwdziała ruchowi powrotnemu, umożliwiając nawet samoczynne blokowanie, oraz ogranicza tarcie toczne.
Wysoce zintegrowany wewnętrzny proces produkcyjny SKF, obejmujący etapy obróbki CNC i cieplnej, szlifowanie i montaż, umożliwia uzyskiwanie najwyższej możliwej jakości śrub wałeczkowych, a tym samym najlepszych osiągów. Oprócz modeli standardowych, wykonywanych z wysokogatunkowej stali łożyskowej, SKF oferuje wersje specjalne, wytwarzane na przykład ze stali kwasoodpornej, wysokotemperaturowej lub powlekanej, odpowiednie do najbardziej wymagających zastosowań.

Kompletne zespoły

W celu skrócenia czasów realizacji dostaw firma SKF uruchomiła w Europie i w Ameryce Północnej ośrodki serwisowe oferujące standardowe wały śrubowe, nakrętki i akcesoria oraz większość najpowszechniej stosowanych rozmiarów planetarnych i recyrkulacyjnych śrub wałeczkowych. W określonym przedziale ilościowym i zakresie konstrukcji wału SKF może dostarczać zarówno standardowe modele nakrętek i wałów, jak i nakrętki i wały z końcami wałów wykonanymi według specyfikacji klienta, a także z łożyskami podporowymi zamontowanymi na wałach śrubowych. Szczegółowych informacji na temat opcji dostępnych w ramach tej usługi udzieli lokalne przedstawicielstwo SKF.
SKF logo