Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Planetarne śruby wałeczkowe SR / BR / PR

Planetarne śruby wałeczkowe SR / BR / PR
Coraz więcej branż określa wymogi dla układów siłowników na podstawie parametrów planetarnych śrub wałeczkowych SKF, zapewniających dużą nośność, łatwą integrację i sterowanie oraz korzystniejsze oddziaływanie na środowisko.
SKF oferuje największą gamę planetarnych śrub wałeczkowych nadających się do najbardziej wymagających zastosowań. Dzięki zastosowaniu najnowszych obrabiarek, SKF może oferować planetarne śruby wałeczkowe o średnicach od bardzo małych po bardzo duże i o różnych skokach gwintu.

Właściwości i zalety

  • Długość wału do 8 700 mm (dostępność dłuższych śrub należy sprawdzić w SKF)
  • Standardowa dokładność skoku gwintu G5
  • Wysoka prędkość obrotowa zależna od nominalnej średnicy śruby (na przykład 3300 obr./min dla śrub o nominalnej średnicy 48 mm; możliwość zwiększenia prędkości przy mniejszym wale. Należy skonsultować się z SKF)
  • Opcjonalne wykonanie ze stali nierdzewnej
  • Opcjonalne zgarniacze
  • Opcjonalne łożyska podporowe
  • Liczne mocne punkty kontaktu zapewniające dużą nośność i długą eksploatację
  • Konstrukcja planetarna bez recyrkulacji oferująca wysoką niezawodność, niski poziom hałasu i wysokie prędkości
  • Wałeczki synchronizowane przez pierścienie zębate, co zapewnia wyjątkową skuteczność działania w zastosowaniach wymagających częstej zmiany kierunku 
  • Wałeczki prowadzone w celu uzyskania równego rozłożenia obciążenia obwodowego
  • Brak zmian momentu obrotowego przy zmianie kierunku
  • Luz osiowy lub napięcie wstępne na żądanie
  • Długi skok gwintu do 42 mm dla uzyskania wysokiej prędkości liniowej
  • Bardzo krótki skok gwintu od 2,00 mm umożliwiający połączenie wysokiej precyzji pozycjonowania z dużą nośnością, sztywnością i prędkością
  • Duża sztywność osiowa, dodatkowo zwiększona w wykonaniach z napięciem wstępnym
  • W razie konieczności, łatwe odłączanie nakrętki od wału
  • Możliwość pracy w zanieczyszczonym środowisku przy minimalnej stracie wydajności
  • Dostępne akcesoria do zastosowań niestandardowych, specjalnych lub z gwintem lewoskrętnym
  • Minimalne wymagania w zakresie momentu obrotowego
  • Brak miniaturowych części, co poprawia wytrzymałość i niezawodność
  • Dostępność konstrukcji dostosowanych do potrzeb klienta
Dane techniczne
Średnica
nominalna
od 8 do 210 mm
Skok gwintu
od 2 do 42 mm
Nominalna nośność dynamiczna
do 2 300 kN
Nominalna nośność statyczna
do 11 400 kN
Przyspieszenie
do 12 000 rad/s2

Nakrętki cylindryczne SRC z luzem osiowym
Średnica
nominalna
od 8 do 210 mm
Skok gwintu
od 2 do 42 mm
Nominalna nośność dynamicznado 2 300 kN
Nominalna nośność statyczna
do 11 400 kN

Nakrętki kołnierzowe SRF z luzem osiowym
Kołnierz centralny

Średnica
nominalna
od 8 do 210 mm
Skok gwintu
od 2 do 42 mm
Nominalna nośność dynamiczna
do 2 300 kN
Nominalna nośność statyczna
do 11 400 kN

Nakrętki cylindryczne BRC z wykasowanym luzem
Wykasowanie luzu
poprzez zastosowanie nadwymiarowych wałeczków
Średnica
od 8 do 64 mm
Skok gwintu
od 2 do 42 mm
Nominalna nośność dynamiczna
do 395 kN
Nominalna nośność statyczna
do 785 kN

Nakrętki kołnierzowe BRF z wykasowanym luzem
Wykasowanie luzu
poprzez zastosowanie nadwymiarowych wałeczków
Kołnierz centralny

Średnica
od 8 do 64 mm
Skok gwintu
od 2 do 42 mm
Nominalna nośność dynamiczna
do 395 kN
Nominalna nośność statyczna
do 785 kN

Nakrętka cylindryczna PRU z napięciem wstępnym
Nakrętka dzielona z napięciem wstępnym dla uzyskania optymalnej sztywności

Średnica
nominalna
od 8 do 64 mm
Skok gwintu
od 2 do 42 mm
Nominalna nośność dynamiczna
do 218 kN
Nominalna nośność statyczna
do 393 kN

Nakrętka kołnierzowa PRK z napięciem wstępnym
Nakrętka dzielona z napięciem wstępnym dla uzyskania optymalnej sztywności

Kołnierz centralny

Średnica
nominalna
od 8 do 64 mm
Skok gwintu
od 2 do 42 mm
Nominalna nośność dynamiczna
do 218 kN
Nominalna nośność statyczna
do 393 kN

Typowe zastosowania

  • Prasy do formowania wtryskowego i rozdmuchiwania plastiku
  • Prasy elektromechaniczne
  • Przeciągarki
  • Duże obrabiarki
  • Linie montażu samochodów (spawanie punktowe, klejenie, nitowanie itp.)
  • Automatyka zakładowa
  • Produkty do pojazdów terenowych i specjalnych
  • Wydobycie ropy naftowej i gazu
  • Lotnictwo
  • Przemysł stalowy
  • Stoły testowe
  • I wiele innych zastosowań


Planetarne śruby wałeczkowe SR/BR/PR

SKF logo