Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Śruby wałeczkowe Ultra Power HR

Śruby wałeczkowe Ultra Power HR
Planetarne śruby wałeczkowe SKF Ultra Power zaprojektowano z myślą o zapewnieniu wytrzymałości na duże obciążenia oraz długiego okresu eksploatacji.

Gama ta została zoptymalizowana pod kątem zwiększenia wydajności nawet o 60% w stosunku do standardowych śrub wałeczkowych SR o takich samych średnicach i skokach gwintu oraz osiągnięcia maksymalnego możliwego okresu eksploatacyjnego przy niewielkich rozmiarach.
Dla danej średnicy nominalnej śruby, nominalna nośność nie zmienia się znacząco wraz ze zmianą skoku śruby. Ta wyjątkowa właściwość wspomaga dobór śrub wałeczkowych odpowiednio do obrotów, co ułatwia klientom projektowanie układów.

Planetarne śruby wałeczkowe SKF pracują na zasadzie ciągłego ruchu tocznego wałeczków bez recyrkulacji. Przekłada się to na wysoką niezawodność w warunkach dużego obciążenia, krótkiego skoku oraz gwałtownych lub częstych zmian kierunku.

Cechy i zalety

  • Długość do 8700 mm (Informacji na temat dostępności śrub o większej długości udzieli SKF.)
  • Standardowa dokładność skoku gwintu G5
  • Luz osiowy do 0,07 mm (0,1 mm w przypadku śrub o skoku gwintu od 40 mm wzwyż)
  • Prędkość obrotowa do 2650 obr/min (w przypadku śrub o nominalnej średnicy 60 mm)
  • Opcjonalne wykonanie ze stali kwasoodpornej
  • Standardowe zgarniacze
  • Opcjonalne łożyska podporowe Informacji na ten temat udzieli SKF
  • Duża nośność i długi okres eksploatacji za sprawą licznych punktów silnego styku
  • Doskonałe osiągi w warunkach częstych zmian kierunku dzięki synchronizowaniu wałeczków przez pierścienie zębate 
  • Prowadzenie wałeczków dla równomiernego rozkładu obciążeń na obwodzie
  • Niezmienny momentu obrotowy przy zmianach kierunku
  • Luz osiowy lub obciążenie wstępne na szczególne życzenie
  • Duże prędkości liniowe osiągalne za sprawą długiego skoku gwintu (do 50 mm)
  • Duża sztywność osiowa, dodatkowo zwiększona w wersjach wstępnie obciążonych
  • W razie konieczności, łatwe odłączanie nakrętki od wału
  • Możliwość pracy w warunkach zanieczyszczenia przy minimalnym pogorszeniu osiągów
  • Dostępne akcesoria do konstrukcji niestandardowych, specjalnych i z gwintem lewoskrętnym
  • Wytrzymałość i niezawodność zwiększone przez wyeliminowanie miniaturowych części
  • Dostępność konstrukcji dostosowanych do potrzeb klienta

Dane techniczne

Średnica
nominalna
od 60 do 240 mm
Skok gwintu
od 15 do 50 mm
Nominalna nośność dynamiczna
do 3200 kN
Nominalna nośność statyczna
do 16 150 kN
Przyspieszenie
do 12 000 rad/s2

Typowe zastosowania

  • Prasy do formowania wtryskowego i rozdmuchiwania tworzyw sztucznych
  • Prasy elektromechaniczne
  • Przeciągarki
  • Duże obrabiarki
  • Produkty do pojazdów terenowych i specjalnych
  • Wydobycie ropy naftowej i gazu
  • Przemysł stalowy
  • Elektrownie wodne
  • Siłowniki elektromechaniczne o dużej mocy
  • I wiele innych zastosowań
SKF logo