Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Liniowe łożyska kulkowe LBBR

Liniowe łożysko kulkowe SKF LBBR zostało opatentowane przez SKF i składa się z polimerowego koszyka z segmentami bieżni wykonanymi z utwardzonej stali, które prowadzą i recyrkulują zestawy kulek w całym systemie (rys. 1). Łożysko odpowiada wymiarom z serii 1 określonym w normie ISO 10285 (rys. 2).
Liniowe łożyska kulkowe SKF są kompaktowe i łatwe w montażu. Łożyska te są dostępne w standardowej wersji z uszczelnieniami lub bez oraz w wersji odpornej na korozję, do wałów o średnicach od 3 (rys. 3) do 50 mm (rys. 4).

Właściwości i korzyści

  • Kompaktowa konstrukcja
  • Optymalny stosunek kosztów do osiągów
  • Fabryczne nasmarowanie wstępne
  • Szeroki zakres wyposażenia dodatkowego
  • Pełna zamienność w ramach serii wymiarowej ISO 1
  • Dostępność u wszystkich głównych dystrybutorów na całym świecie

Dane techniczne

Zakresrozmiary od 3 do 50 mm
Prędkośćdo 5 m/s
Przyspieszeniedo 100 m/s2
Temperatury roboczaod -20 do +80 °C
Długość wału w jednej częścido 6000 mm
C
do 6950 N
C0do 6300 N

Typowe zastosowania

  • Motoryzacja
  • Automatyka zakładowa
  • Przemysł spożywczy i produkcja napojów
  • Elektronarzędzia, np. obrabiarki do drewna
  • Przemysł medyczny, np. urządzenia optyczne
  • Przemysł kolejowy

Liniowe łożyska kulkowe LBBR

SKF logo