Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Liniowe łożyska kulkowe z serii D

Liniowe łożyska kulkowe LBC-D

Należące do nowej generacji liniowych łożysk kulkowych SKF, nowe łożyska LBC z serii D stanowią ulepszoną wersję już najlepszych w klasie łożysk LBC, oferując teraz jeszcze większą nośność, dłuższą eksploatację i mniejsze tarcie.

Łożyska LBC z serii D składają się z koszyka i segmentowej bieżni z zestawem kulek oraz uszczelnień. Bieżnie są wyjątkowo długie i precyzyjnie wyprofilowane, aby móc przyjmować duże obciążenia. Łożyska z nowej serii są dostępne dla wałów o średnicach od 12 do 40 mm, z różnymi typami uszczelnień z podwójną wargą do wyboru. Dostępne są wersje ze stali kwasoodpornej do szeregu zastosowań w trudnych warunkach eksploatacji, na przykład w połączeniu z wałami prowadzącymi SKF ze stali kwasoodpornej, odpornymi na wilgoć i inne niesprzyjające warunki.


 

Właściwości i zalety

Większe obciążenia i wydłużona trwałość eksploatacyjna

W zależności od rozmiaru, liniowe łożyska kulkowe LBC z serii D mogą przenosić obciążenia dynamiczne do 15% większe i pracować do 50% dłużej niż poprzednie wersje łożysk LBC. Zoptymalizowane bieżnie i większe elementy toczne (rys. 1) umożliwiają zwiększenie wydajności oraz niezawodności oraz zwiększenie produktywności maszyny. Odporność na większe obciążenia daje też konstruktorom produktów i producentom możliwość zredukowania wymiarów urządzeń lub zwiększenia obciążenia nominalnego.

Pełna zamienność zgodnie ze standardami ISO

Wymiary graniczne i tolerancje liniowych łożysk kulkowych LBC z serii D są zgodne z normą ISO 10285, co oznacza ich pełną zamienność (rys. 2) z poprzednimi wersjami łożysk LBC lub innymi łożyskami ISO z serii 3. Dla projektantów produktów i producentów, nowe łożyska LBC z serii D oznaczają możliwość elastycznej i natychmiastowej wymiany istniejących podzespołów urządzeń.

Samonastawność

Liniowe łożyska kulkowe LBC z serii D są również dostępne w wersji samonastawnej LBCD (rys. 3). Samonastawne liniowe łożyska kulkowe LBC z serii D mogą wytrzymać przechylenie całego łożyska o ±30 minut kątowych. Samonastawność rekompensuje niewspółosiowości powodowane tolerancjami montażowymi lub produkcyjnymi albo znacznym ugięciem niepodpartego wału. W łożyskach LBC z serii D, koszyk, uszczelnienia i blaszki ochronne zoptymalizowano pod kątem pracy w łożyskach samonastawnych, czyli tak, aby łożysko, blaszki ochronne i uszczelnienia pozostawały umieszczone koncentrycznie na wale. Łożyska LBC z serii D zachowują odpowiednie parametry robocze pomimo niewspółosiowości układu, co oznacza dłuższą eksploatację łożysk i mniejsze wymagania serwisowe.

Zoptymalizowana konstrukcja koszyka

Łożyska LBC z serii D mają koszyk o zoptymalizowanej konstrukcji złożony z mniejszej liczby elementów niż koszyki poprzednich generacji, co skutkuje zwiększeniem niezawodności łożysk i zastosowań. Koszyk nowej konstrukcji, charakteryzują takie właściwości jak większe kulki, bieżnie, zasobniki smaru i strefy recyrkulacji (rys. 4). Taka konstrukcja pomaga zapewnić płynną pracę przy mniejszym tarciu i hałasie, co sprawia, że łożyska LBC z serii D doskonale nadają się do delikatnych urządzeń, na przykład takich, jakie wykorzystuje się w przemyśle medycznym.

Fabryczne nasmarowanie wstępne

Wszystkie łożyska LBC z serii D i zespoły łożyskujące są fabrycznie wstępnie nasmarowane optymalną ilością smaru SKF LGEP2 (ilustr. 5). Nasmarowanie wstępne oznacza, że łożyska LBC z serii D są dostarczane jako gotowe do montażu na wale, co skraca montaż i redukuje liczbę pomyłek montażowych, a brak konieczności smarowania łożyska po zamontowaniu pomaga obniżać koszty. Na zamówienie dostępne są smary zatwierdzone dla przemysłu spożywczego i inne.

Łatwiejszy montaż

Dla uproszczenia procedur montażowych, łożyska LBC z serii D mają dwa oznaczenia na czołowej powierzchni: jedno oznacza główny kierunek obciążenia, a drugie położenie portu smarowania ( ilustr. 6). Oznaczenia te umożliwiają szybkie pozycjonowanie łożyska w oprawie, pomagając uniknąć błędów i skracając montaż.

Liniowe łożyska kulkowe LBC serii D

SKF LBC serii D

SKF logo