Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Sanie z profilowanymi prowadnicami szynowymi LTB

Sanie z profilowanymi prowadnicami szynowymi LTB
Sanie z serii LTB składają się z profilowanych prowadnic szynowych napędzanych poprzez śruby kulkowe oraz osłon. Sanie odznaczają się wyjątkowo wysokimi parametrami w zakresie precyzji i sztywności prowadzenia. Dostępna jest gama śrub kulkowych o odpowiednio wysokiej dynamice stanowiącej uzupełnienie precyzji pozycjonowania. Dla łatwego montażu, rama górna i dolna jest wyposażona w standardowe złącza.
Sanie z oznaczeniem -BL są wyposażone w osłony harmonijkowe, a z oznaczeniem -SC w osłony stalowe.

Właściwości i korzyści

  • Zdolność do przenoszenia dużych obciążeń i duża sztywność
  • Duży wybór opcji napędzania pozwala zoptymalizować rozwiązanie do różnych zastosowań
  • Kompaktowa konstrukcja umożliwia użytkowanie w większości zastosowań
  • Różne osłony dostosowane do większości warunków otoczenia

Dane techniczne

Sposób prowadzenia
Profilowane prowadnice szynowe
Napęd
Śruby kulkowe
Szerokość
od 110 mm do 400 mm
Wysokość
od 40 mm do 135 mm
Skok
od 10 mm do 2615 mm
Dokładność bok / wysokość
do 12 µm / 1000 mm
Prędkość
do 1 m/s
Temperatura robocza
od -20°C do +80°C
Opcjonalnie
Różne klasy dokładności,
standardowe pakiety napędowe,
osłony harmonijkowe lub osłony stalowe

Typowe zastosowania

  • Ogólne zastosowania maszynowe
  • Przemysł drukarski i produkcja opakowań
  • Automatyka zakładowa
  • Obróbka laserowa
  • Urządzenia pomiarowe

Sanie z profilowanymi prowadnicami szynowymi LTB

SKF logo