Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Sanie z profilowanymi prowadnicami szynowymi LTSE

Sanie z profilowanymi prowadnicami szynowymi LTSE
Gama LTSE stanowi połączenie profilowanych prowadnic szynowych z napędami z silnikami liniowymi. Gotowe do użycia rozwiązania są opracowywane w ścisłej współpracy z firmą Siemens w celu spełnienia wymogów w zakresie dużych przyspieszeń i prędkości. Silnik liniowy zapewnia bezkontaktowy, a więc wolny od tarcia, układ napędowy. Zintegrowany koder liniowy służy do precyzyjnego pozycjonowania w zakresie µm. Dla łatwego montażu, rama górna i dolna jest wyposażona w standardowe złącza.
Sanie LTSE są dostępne z różnymi akcesoriami opcjonalnymi, takimi jak osłony harmonijkowe, zaciski i amortyzatory.

Właściwości i korzyści

  • Dobrane elementy umożliwiają bardzo precyzyjne pozycjonowanie
  • Dynamiczny zakres przesuwów do szerokiego zakresu zastosowań
  • Krótki czas ustawiania zwiększa wydajność i produktywność
  • W razie potrzeby można osobno obsługiwać kilka ram ślizgowych
  • Wysoka wydajność elektryczna zmniejsza zużycie energii
  • Integracja z innymi systemami skraca czas instalacji
  • Różne kodery krokowe i liniowe dostosowane do środowisk pracy
  • Uchwyty i/lub amortyzatory do zastosowań pionowych

Dane techniczne

Sposób prowadzenia
Profilowane prowadnice szynowe
Napęd
Silnik liniowy z rdzeniem żelaznym
Koder liniowy
Optyczny, krokowy
indukcyjny, krokowy
indukcyjny, liniowy
Szerokość
od 160 mm do 250 mm
Wysokość
od 88 mm do 95 mm
Skok
od 60 mm do 3560 mm
Prędkość
do 5 m/s
Temperatura robocza
od 0°C do +80°C
Opcjonalnie
kilka ram w jednym układzie,
łańcuch energetyczny,
zestaw kabli,
zacisk,
amortyzator

Typowe zastosowania

  • Automatyka zakładowa
  • Obróbka laserowa
  • Urządzenia pomiarowe
  • Transport bliski i przeładunek materiałów
  • Maszyny do produkcji układów elektronicznych i półprzewodników

Sanie z profilowanymi prowadnicami szynowymi LTSE

SKF logo