Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Kompaktowe stoły krzyżowe TO

Kompaktowe stoły krzyżowe TO
Kompaktowe stoły krzyżowe składają się z 2 prostopadłych szyn zamocowanych na 3 kwadratowych ramach. Sanie są wyposażone w precyzyjne prowadnice szynowe z wałeczkami ułożonymi krzyżowo.
Kompaktowe stoły krzyżowe są stosowane, gdy wymagana jest precyzja i sztywność prowadzenia, na przykład przy pozycjonowaniu mikroskopów.
Na górze i na dole znajdują się gwintowane lub gładkie otwory do mocowania zespołu lub podzespołów. Maksymalny przesuw po osi X i Y jest taki sam i jest wyznaczony przez wewnętrzne ograniczniki.

Kompaktowe stoły krzyżowe TO nie mają zintegrowanego napędu, a na każdej z osi znajduje się boczny element blokujący.
Wersję napędzaną opisano w rozdziale "Kompaktowe stoły krzyżowe TS".

Właściwości i korzyści

  • Precyzyjne prowadnice szynowe umożliwiają projektowanie kompaktowych urządzeń
  • Wysoka sztywność i możliwość przenoszenia dużych obciążeń przez precyzyjne prowadnice szynowe oznacza wysoką precyzję pozycjonowania, na przykład sań mikroskopowych
  • Łatwość obsługi poprzez elementy blokujące i prowadnice o niskim tarciu

Dane techniczne

Sposób prowadzenia
Precyzyjne prowadnice szynowe
Szerokość
85 mm i 160 mm
Wysokość
40 mm i 70 mm
Przesuw
od 25 mm do 100 mm
Dokładność bok / wysokość
4 µm / 5 µm na 100 mm
Opcjonalnie
napęd mikrometryczny patrz rozdział ("Kompaktowe stoły krzyżowe TS")

Typowe zastosowania

  • Urządzenia pomiarowe
  • Automatyka zakładowa

Kompaktowe stoły krzyżowe TO

SKF logo