Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Sanie z precyzyjnymi prowadnicami szynowymi GCL / GCLA

Sanie z precyzyjnymi prowadnicami szynowymi GCL
GCL i GCLA to gotowe sanie wykonane ze stali lub aluminium z precyzyjnymi prowadnicami szynowymi i złożeniami wałeczkowymi ułożonymi krzyżowo do zastosowań wymagających najwyższej dokładności i sztywności prowadzenia.
Dla łatwego montażu są wyposażone w otwory w podstawie dolnej i przesuwnej górnej części. W modułach GCL i GCLA, skok jest ograniczony przez wewnętrzne ograniczniki końcowe.

Właściwości i korzyści

  • Górne i dolne części są wykonane z oksydowanej stali lub żeliwa - w zależności od rozmiaru (GCL) lub z aluminium (GCLA)
  • Standardowe układy otworów montażowych w celu łatwej instalacji
  • Szlifowane górne i dolne powierzchnie
  • Bardzo niskie tarcie
  • Powierzchnia referencyjna równoległa do osi ślizgu (na przeciw śrub do regulacji luzu)
  • Wewnętrzne ograniczniki przesuwu

Dane techniczne

Sposób prowadzenia
Ruch liniowy na precyzyjnych prowadnicach szynowych, opcjonalnie z systemem zapobiegającym pełzaniu koszyka ACS/ACSM i / lub powłoką
Szerokość
od 40 mm do 100 mm
Wysokość
od 21 mm do 45 mm
Skok
od 15 mm do 370 mm
Dokładność bok / wysokość
4 µm / 5 µm na 100 mm
Prędkość
do 3,2 m/s dla ACSM
Temperatura robocza
od -30 do +80 °C
Opcjonalnie
Rozwiązania dopasowane do wymogów klienta

Typowe zastosowania

  • Maszyny drukarskie
  • Automatyka zakładowa i maszyny pakujące
  • Ogólne zastosowania maszynowe

Sanie z precyzyjnymi prowadnicami szynowymi GCL/GCLA

SKF logo