Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Prowadnice z popychaczami krążkowymi LLE

Prowadnice z popychaczami krążkowymi

Prowadnice z popychaczami krążkowymi LLE składają się z aluminiowej szyny z bieżniami z utwardzonej stali. Wózki zawierają uszczelnione popychacze o lekkiej konstrukcji, które są łatwe w montażu i odporne na trudne warunki eksploatacyjne.

Właściwości i korzyści

  • Możliwość eksploatacji w trudnych warunkach
  • Wysoka prędkość liniowa
  • Niska masa
  • Łatwy montaż
  • Płynna i cicha praca
  • Niskie tarcie
  • Fabryczne nasmarowanie wstępne

Dane techniczne

Zakresrozmiary od 15 do 35 mm
Prędkość10 m/s
Dokładność0,05 mm / 100 mm
Temperatury roboczaod -20 do +80 °C
Długość szyny w jednej części4000 mm
C na wózek8000 N
C0 na wózek6350 N

Typowe obszary zastosowań

  • Automatyka zakładowa, na przykład podajniki, roboty itp.
  • Maszyny pakujące
  • Maszyny do ćwiczeń
  • Maszyny włókiennicze
  • Obrabiarki do drewna
SKF logo