Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Miniaturowe profilowane prowadnice szynowe z serii LLM

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku na wysoką wydajność przy minimalnej ilości miejsca na instalację, SKF dostarcza gamę miniaturowych profilowanych prowadnic szynowych o oznaczeniu LLM (rys. 1). Miniaturowa profilowana prowadnica szynowa SKF składa się z szyny profilowanej z precyzyjnie szlifowanymi bieżniami oraz wózka zawierającego dwa rzędy kulek. SKF oferuje szyny w siedmiu rozmiarach oraz czternaście rodzajów wózków - o różnych szerokościach, długościach i klasach napięcia wstępnego. Szyny, wózki i kulki miniaturowych profilowanych prowadnic szynowych SKF są w standardzie wykonane ze stali kwasoodpornej (rys. 2).

Ponadto, SKF oferuje usługi doradztwa technicznego oraz szeroką gamę modułów zwiększających wydajność maszyn i instalacji. 

Właściwości i korzyści

  • Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja umożliwia maksymalne wykorzystanie przestrzeni montażowej i zredukowanie masy maszyn
  • Zwiększona trwałość eksploatacyjna i zmniejszone nakłady na konserwację
  • Wysoka niezawodność dzięki zastosowaniu podzespołów ze stali kwasoodpornej i fabrycznemu nasmarowaniu wstępnemu

Dane techniczne

Zakresrozmiary od 7 do 15 mm
Prędkość3 m/s
Przyspieszeniedo 80 m/s2
Dokładnośćdo 6 µm / 1000 mm
Temperatury roboczaod -20 do +80 °C
Długość szyny w jednej częścido 2000 mm
C
up to 5 830 N
C0do 10 600 N

Typowe zastosowania

  • Technologie automatyczne, na przykład manipulatory chwytająco podawcze
  • Przemysł elektroniczny, na przykład maszyna do wiercenia otworów i tworzenia ścieżek na płytkach obwodów drukowanych
  • Przemysł medyczny, na przykład instrumenty optyczne, automaty laboratoryjne
  • Pneumatyka, na przykład kompaktowy cylinder tłokowy

Miniaturowe profilowane prowadnice szynowe serii LLM

SKF logo