Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Profilowane prowadnice szynowe z serii LLR

W przeciwieństwie do serii LLT, profilowane prowadnice szynowe LLR mają konstrukcję w układzie O (ilustr. 1). Oznacza to zdolność do przenoszenia dużych obciążeń i większą odporność na wysokie momenty w konfiguracjach z pojedynczą szyną (ilustr. 2).
Więcej szczegółów znajduje się w sekcji dotyczącej prowadnic LLT.

Właściwości i zalety

  • Niemal nieograniczona długość przesuwu
  • Zintegrowane kompletne uszczelnienie i fabryczne nasmarowanie wstępne
  • Możliwość przenoszenia dużych obciążeń we wszystkich kierunkach głównych
  • Szeroka gama wózków i akcesoriów

Dane techniczne

Zakresrozmiary od 15 do 45 mm
Prędkość5 m/s
Przyspieszeniedo 500 mm/s 2
Dokładność
do 5 µm /1,000 mm
Temperatura roboczaod -20 do +80 °C
Długość wału w jednej części
do 4000 mm
C
do 90 000 N
C0do 128 500 N

Typowe zastosowania

  • Automatyka zakładowa, na przykład podajniki
  • Formowanie wtryskowe
  • Elektronarzędzia, na przykład obrabiarki do drewna
  • Medycyna
  • Przemysł drukarski i produkcja opakowań

Profilowane prowadnice szynowe z serii LLR

SKF logo