Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Rozwiązania z zakresu smarowania

Czy wiesz, że złe smarowanie jest przyczyną około 36% wszystkich przedwczesnych awarii łożysk?

Jednak korzystając z właściwych rozwiązań z zakresu smarowania możesz tworzyć nowe możliwości zwiększając czas sprawności urządzeń i zdolności produkcyjne. Oprócz zmniejszenia liczby przedwczesnych awarii łożysk i przestojów maszyn, właściwe smarowanie może zwiększyć sprawność energetyczną. W SKF możemy pomóc ci zrealizować prawdziwe potencjalne możliwości poprawnego smarowania.

Rozwiązania SKF z zakresu smarowania obejmują zarówno wyspecjalizowane środki smarne, jak i systemy smarowania wykorzystujące najnowsze technologie. Zintegrowane rozwiązania SKF z zakresu smarowania wykorzystują nasze doświadczenia w dziedzinie łożysk, uszczelnień oraz monitorowania stanu maszyn i urządzeń z naszą wiedzą z zakresu trybologii – badań nad tarciem, zużyciem podzespołów i smarowaniem.

Możesz również liczyć na nasze doskonałe wsparcie techniczne i usługi. Obejmują one programy zarządzania smarowaniem wspomagające wybór środka smarnego, planowanie i monitorowanie – wszystko we współpracy z jednym, niezawodnym partnerem.

Nowe produkty z zakresu smarowania

Katalogi i narzędzia inżynierskie dla rozwiązań z zakresu smarowania

SKF logo