Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Smar przeznaczony do pracy w warunkach skrajnego nacisku i niskiej temperatury

Smar łożyskowy SKF LGWM 1 do pracy w warunkach skrajnego nacisku i niskiej temperatury
SKF LGWM 1 to rzadki smar plastyczny na bazie oleju mineralnego, ze środkiem zagęszczającym w postaci mydła litowego oraz dodatkami do pracy w warunkach zwiększonego nacisku. Jest on szczególnie odpowiedni do smarowania łożysk pracujących pod obciążeniami zarówno promieniowymi, jak i osiowymi.
  • skuteczne tworzenie filmu olejowego w niskich temperaturach, dochodzących do –30°C (–20°F)
  • dobra tłoczność w niskich temperaturach
  • skuteczna ochrona przed korozją
  • duża odporność na na działanie wody

Typowe zastosowania:

  • wały główne turbin wiatrowych
  • przenośniki śrubowe (ślimakowe)
  • systemy centralnego smarowania,
  • układy z łożyskami baryłkowymi wzdłużnymi
Dostępne opakowania
Wielkość opakowaniaOznaczenie
zasobnik 420 mlLGWM 1/0.4
kanister 5 kgLGWM 1/5
kanister 50 kgLGWM 1/50
kanister 180 kgLGWM 1/180
Dozowniki smaru o napędzie elektromechanicznym 
zapas 380 ml dla serii TLMR 101 (w komplecie z baterią)LGWM 1/MR 380B
zapas 380 ml dla serii TLMR 201LGWM 1/MR380
Parametry techniczne
OznaczenieLGWM 1/(wielkość opakowania)
Kod według normy DIN 51825KP1G-30
Klasa konsystencji według NLGI1
Zagęszczaczlitowy
Barwabrązowa
Rodzaj oleju bazowegomineralny
Zakres temperatury pracyod –30 do +110°C
(od –20 do +230°F)
Temperatura kroplenia w rozumieniu normy DIN ISO 2176powyżej +170°C (powyżej +340°F)
Lepkość oleju bazowego 
przy +40°C [mm²/s]
przy +100°C [mm²/s]
200
16
Penetracja DIN ISO 2137 
60 nacisków [10–1 mm]
100 000 nacisków [10–1 mm]
310–340
maks. +50
Ochrona przed korozją 
próba w SKF Emcor
– wg normy ISO 11007
– wynik próby wymywania wodą
0–0
0-0
Odporność na działanie wody 
DIN 51807/1, 3 h przy +90°Cmaks. 1
Wydzielanie oleju 
DIN 51817, 7 dni przy +40°C, obciążenie statyczne [%]8–13
Korozja miedzi 
DIN 51811
maks. 2 przy +90°C (powyżej +195°F)
Działanie w warunkach zwiększonego nacisku (EP) 
zużycie powierzchni w rozumieniu normy DIN 51350/5, przy 1 400 N [mm]
wynik badania czterokulowego, obciążenie zgrzewania wg normy DIN 51350/4 [N]
maks. 1,8
min. 3 200*
Korozja cierna 
wg normy ASTM D4170 [mg]5,5*
* Wartość typowa.
SKF logo