Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Oleje łańcuchowe dla przemysłu spożywczego

Gamę olejów łańcuchowych SKF dla przemysłu spożywczego stworzono specjalnie z myślą o zastosowaniach w produkcji żywności i napojów. W tego rodzaju układach wysokie poziomy temperatury i wilgotności oraz temperatury niskie należą do czynników krytycznych pod względem doboru właściwego oleju. Cała gama została poświadczona przez NSF pod kątem zgodności z wymaganiami dla klasy H1, co czyni ją odpowiednią do użytku w przemyśle spożywczym.

Olej łańcuchowy LFFM 80 dla przemysłu spożywczego przeznaczony do pracy w warunkach dużej wilgoci

LFFM 80

Olej łańcuchowy LFFM 80 dla przemysłu spożywczego wykazuje szczególnie dobre właściwości użytkowe w warunkach wysokiej wilgotności, jakie panują w garach piekarniczych i suszarniach do makaronu, a także w zastosowaniach, gdzie może następować skraplanie. Zawarty w nim półsyntetyczny olej bazowy o małej lepkości przeciwdziała narastaniu osadów na łańcuchach i zapewnia skuteczną ochronę przed zużyciem oraz korozją.

Uniwersalny olej łańcuchowy LHFP 150 dla przemysłu spożywczego

LHFP 150

Uniwersalny olej łańcuchowy LHFP 150 doskonale sprawdza się w warunkach temperatur niskich oraz podwyższonych, jakie panują między innymi w zastosowaniach cukierniczych i w przetwórstwie owocowo-warzywnym. Formuła na bazie oleju syntetycznego zapewnia skuteczną ochronę przed zużyciem oraz korozją i zarazem odporność na starzenie oraz utlenianie.

Olej łańcuchowy LFFT 220 dla przemysłu spożywczego o wysokich parametrach użytkowych przeznaczony do pracy w warunkach wysokiej temperatury

LFFT 220

Olej łańcuchowy LFFT 220 o wysokich parametrach użytkowych do pracy w warunkach wysokiej temperatury jest przeznaczony przede wszystkim do użytku w piecach piekarniczych oraz innych urządzeniach narażonych na oddziaływanie wysokich temperatur. Skutecznie przeciwdziała on zużyciu i redukuje następujące w podwyższonych temperaturach straty wskutek parowania, a ponadto charakteryzuje się znakomitą odpornością na utlenianie, co zawdzięcza specjalnej formule i zastosowaniu syntetycznego oleju bazowego.

certyfikat NSF H1 oraz "halal"

Korzyści
Dobór oleju najodpowiedniejszego do szczególnego zastosowania może przynieść realizowanym procesom wiele korzyści:

  • wszystkie oleje łańcuchowe SKF dla przemysłu spożywczego cechują się wysoką odpornością na starzenie oraz utlenianie – przekłada się to na zwiększenie trwałości eksploatacyjnej łańcuchów;
  • zmniejsza się zarówno wymagana częstotliwość dosmarowywania, jak i zużycie oleju, co z kolei prowadzi do spadku zużycia energii, podniesienia wydajności procesów, wydłużenia okresu eksploatacji łańcuchów i obniżenia ponoszonych kosztów utrzymania ruchu;
  • bezwonne i pozbawione smaku, oleje łańcuchowe dla przemysłu spożywczego spełniają powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące kontaktu środków smarnych z żywnością i gwarantują wysoki poziom bezpieczeństwa oraz łatwość użytku.

Typowe zastosowania
Typowe zastosowania w przemyśle spożywczym:

  • łańcuchy przenośników
  • łańcuchy napędowe
  • łańcuchy podnośników i wind

W odniesieniu do łańcuchów pracujących z niewielkimi prędkościami zwykle stosuje się smarowanie szczotkowe, natomiast przy prędkościach umiarkowanych konieczne jest kroplowe smarowanie olejem; 

w przypadku łańcuchów pracujących z dużymi prędkościami pilnowanie stałego nasmarowania wymaga smarowania natryskowego, realizowanego z wykorzystaniem specjalnych systemów smarowania.

Oleje łańcuchowe SKF dla przemysłu spożywczego są dostępne w kanistrach pięciolitrowych i jako środek do napełniania jednopunktowych smarownic automatycznych SKF SYSTEM 24.

Dostępne opakowania
 LFFM 80LHFP 150LFFT 220
kanister 5 lLFFM80/5LHFP150/5LFFT220/5
Smarownice o napędzie gazowym 
125 ml dla serii LAGDLAGD 125/FFM80*LAGD 125/HFP15*LAGD 125/FFT22*
Smarownice o napędzie elektromechanicznym
125 ml dla serii TLSD TLSD 125/HFP15 
zapas 125 ml dla serii TLSD LHFP 150/SD125 
250 ml dla serii TLSD TLSD 250/HFP15 
zapas 250 ml dla serii TLSD LHFP 150/SD250 
 * W zestawie zawór zwrotny.
Parametry techniczne
OznaczenieLFFM 80
Opisolej dla przemysłu spożywczego (NSF H1)
Ciężar właściwy0,91
Barwabiała
Typ oleju bazowegopółsyntetyczny (mineralno-estrowy)
Zakres temperatury pracyod –20 do +120°C (od –4 do +248°F)
Lepkość oleju bazowego:
przy +40°C (+104°F) [mm²/s]
przy +100°C (+212°F) [mm²/s]

około 80
około 10
Temperatura zapłonupowyżej +200°C (powyżej +392°F)
Numer rejestracyjny NSF146767
Dopuszczalny okres magazynowania2 lata
Parametry techniczne
OznaczenieLHFP 150
Opisolej dla przemysłu spożywczego (NSF H1)
Ciężar właściwy0,85
Barwabezbarwny
Typ oleju bazowegoestrowo-syntetyczny (PAO)
Zakres temperatury pracyod –30 do +120°C (od –22 do +248°F)
Lepkość oleju bazowego:
przy +40°C (+104°F) [mm²/s]
przy +100°C (+212°F) [mm²/s]

ISO VG 150
około 19
Temperatura zapłonupowyżej +200°C (powyżej +392°F)
Numer rejestracyjny NSF136858
Dopuszczalny okres magazynowania2 lata
Parametry techniczne
OznaczenieLFFT 220
Opisolej dla przemysłu spożywczego (NSF H1)
Ciężar właściwy0,95
Barważółta
Typ oleju bazowegosyntetyczny (estrowy)
Zakres temperatury pracyod 0 do +250°C (od –32 do +482°F)
Lepkość oleju bazowego:
przy +40°C (+104°F) [mm²/s]
przy +100°C (+212°F) [mm²/s]

ISO VG 220
około 17
Temperatura zapłonupowyżej +250°C (powyżej +482°F)
Numer rejestracyjny NSF146768
Dopuszczalny okres magazynowania2 lata
SKF logo