Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Uniwersalny smar o konsystencji klasy NLGI 2 dla przemysłu spożywczego

Środki smarne SKF dla przemysłu spożywczego

Uniwersalny smar SKF LGFP 2 dla przemysłu spożywczego

LGFP 2 to czysty, nietoksyczny plastyczny smar łożyskowy na bazie medycznego oleju wazelinowego, ze środkiem zagęszczającym w postaci kompleksowego mydła glinowego.

  • duża odporność na wymywanie wodą
  • nadzwyczajna trwałość
  • znakomita odporność na korozję
  • zasadniczo obojętne pH 
  • świadectwo NSF H1, certyfikaty "halal" i "kosher"

Zastosowania

  • sprzęt piekarniczy
  • przetwórstwo żywności
  • łożyska kasetowe uszczelnione wielostopniowo
  • zawijarki
  • łożyska przenośników
  • rozlewarki
Dostępne opakowania
Wielkość opakowaniaOznaczenie
zasobnik 420 mlLGFP 2/0.4
kanister 1 kgLGFP 2/1
kanister 18 kgLGFP 2/18
kanister 180 kgLGFP 2/180
Smarownice o napędzie gazowym 
125 ml dla serii LAGDLAGD 125/FP2
Smarownice o napędzie elektromechanicznym 
125 ml dla serii TLSDTLSD 125/FP2
zapas 125 ml dla serii TLSDLGFP 2/SD125
250 ml dla serii TLSDTLSD 250/FP2
zapas 250 ml dla serii TLSDLGFP 2/SD250
Dozowniki smaru o napędzie elektromechanicznym 
zapas 120 ml dla serii TLMR 101 (w komplecie z baterią)LGFP 2/MR120B
zapas 120 ml dla serii TLMR 201LGFP 2/MR120
zapas 380 ml dla serii TLMR 101 (w komplecie z baterią)LGFP 2/MR380B
zapas 380 ml dla serii TLMR 201LGFP 2/MR380
Parametry techniczne
OznaczenieLGFP 2/(wielkość opakowania)
Kod według normy DIN 51825K2G-20
Klasa konsystencji według NLGI2
Zagęszczaczkompleks glinowy
Barwaprzezroczysty
Typ oleju bazowegowazelinowy medyczny
Zakres temperatury pracy od –20 do +110°C
(od –5 do +230°F)
Temperatura kroplenia w rozumieniu normy DIN ISO 2176powyżej +250°C (powyżej +480°F)
Lepkość oleju bazowego 
przy +40°C [mm²/s]
przy +100°C [mm²/s]
150
15,3
Penetracja DIN ISO 2137 
60 nacisków [10–1 mm]
100 000 nacisków [10–1 mm]
265–295
maks. +30
Ochrona przed korozją 
próba w SKF Emcor zgodna z wymaganiami normy ISO 110070–0*
Odporność na działanie wody 
DIN 51807/1, 3 h przy +90°Cmaks. 1
Wydzielanie oleju 
DIN 51817, 7 dni przy +40°C, obciążenie statyczne [%]1–5
Trwałość smaru w łożysku tocznym 
trwałość L50 wg próby w R0F przy 10 000 obr/min [h]1 000 przy +110°C (+230°F)*
Działanie w warunkach zwiększonego nacisku (EP) 
wynik badania czterokulowego, obciążenie zgrzewania w rozumieniu normy DIN 51350/4 [N]min. 1 100
Dopuszczalny okres magazynowania2 lata
Numer rejestracyjny NSF128004
* Wartość typowa.
SKF logo