Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Środki smarne SKF do przemysłu spożywczego

Przemysł spożywczy to wymagający rynek, gdzie wydajność produkcji musi być na najwyższym poziomie przy równoczesnym utrzymaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i czystości.

Kwestie zdrowia w odniesieniu do stosowania środków smarnych w procesie produkcji różnych produktów spożywczych mają coraz większe znaczenie. Bardzo ważne, aby stosować dopuszczone do kontaktu z żywnością środki smarne w urządzeniach produkujących żywność, aby uniknąć potencjalnego zanieczyszczenia produktów i związanych z tym niepotrzebnych kosztów.

Wybór właściwego środka smarnego z dopuszczeniem do przemysłu spożywczego do określonego zastosowania może dać wiele korzyści:

  • Podwyższony poziom bezpieczeństwa
  • Mniejsze koszty obsługi
  • Poprawa wydajności procesu
Środki smarne SKF do przemysłu spożywczego mają dopuszczenie NSF H1 1 oraz są certyfikowane do kategorii Kosher 2 i Halal 3. Dodatkowo, spełniają wymagania normy ISO 21469, co daje pewność, że są one produkowane i dostarczane zgodnie z najwyższymi wymaganiami higienicznymi.
  1. NSF: U.S. National Sanitation Foundation (Narodowa Fundacja Sanitarna USA) Możliwość chwilowego kontaktu z żywnością
  2. Kosher: Żywność przygotowana zgodnie z regułami koszerności obowiązującymi w prawie żydowskim
  3. Halal: Żywność przygotowana zgodnie z regułami obowiązującymi w prawie islamskim

Środki smarne dla przemysłu spożywczego

SKF logo