Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Uniwersalny smar plastyczny o konsystencji klasy NLGI 3 dla przemysłu i motoryzacji

Uniwersalny przemysłowo-motoryzacyjny smar łożyskowy SKF LGMT 3
SKF LGMT 3 to smar na bazie oleju mineralnego zagęszczony mydłem litowym. Ten najwyższej jakości środek smarny ogólnego przeznaczenia sprawdza się w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych i motoryzacyjnych, w których potrzebny jest sztywny smar.
  • znakomite właściwości przeciwkorozyjne
  • duża odporność na utlenianie w zakresie zalecanych temperatur pracy

Typowe zastosowania:

  • łożyska o średnicy otworu ponad 100 mm (3.9 in)
  • łożyska z wirującym pierścieniem zewnętrznym
  • wały pionowe
  • stale wysokie temperatury otoczenia, przekraczające +35°C (+95°F)
  • śrubowe wały napędowe
  • sprzęt rolniczy
  • łożyska kół samochodów osobowych, pojazdów ciężarowych i przyczep
  • duże silniki elektryczne
Dostępne opakowania
Wielkość opakowaniaOznaczenie
zasobnik 420 mlLGMT 3/0,4
kanister 0,5 kgLGMT 3/0.5
kanister 1 kgLGMT 3/1
kanister 5 kgLGMT 3/5
kanister 18 kgLGMT 3/18
kanister 50 kgLGMT 3/50
beczka 180 kgLGMT 3/180
Dozowniki smaru o napędzie elektromechanicznym 
zapas 380 ml dla serii TLMR 101 (w komplecie z baterią)LGMT 3/MR380B
zapas 380 ml dla serii TLMR 201LGMT 3/MR380
Parametry techniczne
OznaczenieLGMT 3/(wielkość opakowania)
Kod według normy DIN 51825K3K-30
Klasa konsystencji według NLGI3
Zagęszczaczlitowy
Barwabursztynowa
Typ oleju bazowegomineralny
Zakres temperatury pracyod –30 do +120°C
(od –20 do +250°F)
Temperatura kroplenia w rozumieniu normy DIN ISO 2176powyżej +180°C (powyżej +355°F)
Lepkość oleju bazowego 
przy +40°C [mm²/s]
przy +100°C [mm²/s]
125
12
Penetracja DIN ISO 2137 
60 nacisków [10–1 mm]
100 000 nacisków [10–1 mm]
220-250
maks. 280
Stabilność mechaniczna 
wytrzymałość na ugniatanie, 50 h przy +80°C [10–1 mm]
próba V2F
maks. 295
„M”
Ochrona przed korozją 
próba w SKF Emcor
– wg normy ISO 11007
– wynik próby wymywania wodą
0–0
0-0
Odporność na działanie wody 
DIN 51807/1, 3 h przy +90°Cmaks. 2
Wydzielanie oleju 
DIN 51817, 7 dni przy +40°C, obciążenie statyczne [%]1–3
Właściwości smarne 
R2F, próba B pracy przy +120°Czaliczona
Korozja miedzi 
DIN 51811maks. 2 przy +130°C (+265°F)
Trwałość smaru w łożysku tocznym 
trwałość L50 wg próby w R0F przy 10 000 obr/min [h]min. 1 000 przy +130°C
(+265°F)
SKF logo