Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Uniwersalny smar plastyczny o konsystencji klasy NLGI 2 dla przemysłu i motoryzacji

Uniwersalny przemysłowo-motoryzacyjny smar łożyskowy SKF LGMT 2
SKF LGMT 2 jest smarem plastycznym na bazie oleju mineralnego, z zagęszczaczem w postaci mydła litowego, o znakomitej stabilności termicznej w obrębie swojego zakresu temperatury pracy. Ten najwyższej jakości smar ogólnego zastosowania sprawdza się w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych i motoryzacyjnych.
  • doskonała odporność na utlenienie
  • dobra stabilność mechaniczna
  • znakomita odporność na działanie wody i właściwości antykorozyjne

Typowe zastosowania:

  • sprzęt rolniczy
  • łożyska kół pojazdów
  • przenośniki
  • niewielkie silniki elektryczne
  • wentylatory przemysłowe
Dostępne opakowania
Wielkość opakowaniaOznaczenie
tubka 35 gLGMT 2/0.035
tubka 200 gLGMT 2/0.2
zasobnik 420 mlLGMT 2/0.4
kanister 1 kgLGMT 2/1
kanister 5 kgLGMT 2/5
kanister 18 kgLGMT 2/18
kanister 50 kgLGMT 2/50
kanister 180 kgLGMT 2/180
Parametry techniczne
OznaczenieLGMT 2/(wielkość opakowania)
Kod według normy DIN 51825K2K-30
Klasa konsystencji według NLGI2
Zagęszczaczlitowy
Barwaczerwono-brązowa
Typ oleju bazowegomineralny
Zakres temperatury pracyod –30 do +120°C (od –20 do +250°F)
Temperatura kroplenia w rozumieniu normy DIN ISO 2176powyżej +180°C (powyżej +355°F)
Lepkość oleju bazowego

przy +40°C [mm²/s]
przy +100°C [mm²/s]
110
11
Penetracja DIN ISO 2137: 
60 nacisków [10–¹ mm]
100 000 nacisków [10–¹ mm]
265–295
maks. +50 (maks. 325)
Stabilność mechaniczna  
wytrzymałość na ugniatanie, 50 h przy +80°C [10–¹ mm]
próba V2F
maks. +50
„M”
Ochrona przed korozją 
próba w SKF Emcor– wg normy ISO 11007
– wynik próby wymywania wodą
– wynik próby wody słonej (100% wody morskiej)
0–0
0–0
0–1*
Odporność na działanie wody 
DIN 51807/1, 3 h przy +90°Cmaks. 1
Wydzielanie oleju 
DIN 51817, 7 dni przy +40°C, obciążenie statyczne [%]1–6
Właściwości smarne 
R2F, próba B pracy przy +120°Czaliczona
Korozja miedzi 
DIN 51811
maks. 2 przy +110°C (+230°F)
* Wartość typowa.
SKF logo