Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Smar do sprzęgieł zębatych i sprężynowych

Smar SKF LMCG 1 do sprzęgieł sprężynowych i zębatych
LMCG 1 to smar na bazie oleju mineralnego zagęszczony polietylenem, wykorzystujący dodatkowo technologię zagęszczaczy litowych. Smar ten stworzono z myślą o zapewnieniu mu wytrzymałości na duże siły odśrodkowe i momenty obrotowe występujące w sprzęgłach zębatych i sprężynowych
(podatnych) – nawet w warunkach dużego obciążenia, niewspółosiowości i drgań. Przy wysokich obrotach przecieki nie występują, a konsystencja smaru jest stabilna. Specjalne dodatki sprawiają, że smar ten jest odpowiedni do zastosowań, którym właściwe są duże obciążenia, duże momenty obrotowe, wilgoć oraz szerokie zakresy prędkości i temperatury.

Cechy i zalety:
  • znakomita odporność na wydzielanie oleju
  • odporność na duże przyspieszenia i wysokie obroty
  • znakomite właściwości smarne przy dużych momentach obrotowych
  • bardzo skuteczna ochrona przed korozją
  • przekroczone wymagania AGMA dla typów CG-1 i CG-2
  • bardzo skuteczne przeciwdziałanie zużyciu sprzęgieł
  • znakomita odporność na utlenianie
  • możliwość stosowania w układach smarowania centralnego ze względu na dużą odporność na wydzielanie oleju

Typowe zastosowania:
  • sprzęgła sprężynowe
  • sprzęgła zębate
  • podatne sprzęgła sprężynowe i zębate pracujące w trudnych warunkach
  • wymogi niskiego kosztu konserwacji i długiego okresu eksploatacji sprzęgieł sprężynowych i zębatych

Typowe branże
  • przemysł ciężki (górnictwo, przetwórstwo minerałów, przemysł cementowy, stalowy, papierniczy)
  • przemysł okrętowy
  • maszyny w ogólności (petrochemia, elektrownie itd.)
Dostępne opakowania
Wielkość opakowaniaOznaczenie
tubka 35 gLMCG 1/0.035
zasobnik 420 mlLMCG 1/0.4
kanister 2 kgLMCG 1/2
kanister 18 kgLMCG 1/18
kanister 50 kgLMCG 1/50
Parametry techniczne
OznaczenieLMCG 1/(wielkość opakowania)
Kod według normy DIN 51825GOG1G-0
Klasa konsystencji według NLGI1
Zagęszczaczpolietylen
Barwabrązowa
Typ oleju bazowegomineralny
Zakres temperatury pracyod 0 do +120°C
(od +32 do +248°F)
Temperatura topnienia w rozumieniu normy DIN ISO 2176+210°C (+410°F)
Lepkość oleju bazowego
przy +40°C [mm²/s]
przy +100°C [mm²/s]

670
34
Penetracja DIN ISO 2137
60 nacisków [10–1 mm]

310–340
Ochrona przed korozją
wynik próby w SKF Emcor
wg normy ISO 11007
wynik próby wody słonej (100% wody morskiej)
0–0
2–2
Korozja pasków miedzianych wg normy ASTM D4048
(24 h przy +100°C)

1b
Działanie w warunkach zwiększonego nacisku (EP)
zużycie powierzchni w rozumieniu normy DIN 51350/5 (przy 1400 N) [mm]
wynik badania czterokulowego, obciążenie zgrzewania wg normy DIN 51350/4 [N]

maks. 0,5
3 200*
Wynik badania metodą Koppersa wg normy ASTM D4425
(K36, 24 h)

poniżej 24%
Przybliżona gęstość
przy +20°C wg IPPM-CS/03

0,94
* Wartość typowa.
SKF logo