Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Smar o niskim współczynniku tarcia i wysokich parametrach użytkowych

Smar plastyczny SKF LEGE 2 łączy w sobie całkowicie syntetyczny olej estrowy i unikalny środek zagęszczający w postaci mydła litowego. Ten najwyższej jakości smar niskotarciowy stworzono przede wszystkim z myślą o uzyskaniu wysokich parametrów pracy w łożyskach kulkowych SKF o niskim tarciu.
  • niewielki moment tarcia
  • zmniejszone straty mocy
  • cicha praca
  • wyjątkowo dobra odporność na utlenianie
  • szeroki zakres temperatury roboczej
Dostępne opakowania
Wielkość opakowaniaOznaczenie
zasobnik 420 mlLEGE 2/0.4
kanister 1 kgLEGE 2/1
Parametry techniczne
Oznaczenie LEGE 2/(wielkość opakowania)
Kod według normy DIN 51825 KE2N-50
Klasa konsystencji według NLGI 2–3
Zagęszczacz litowy
Barwa jasnobrązowa
Typ oleju bazowego estrowy
Zakres temperatury pracy od –50 do +150°C
(od –58 do +302°F)
Temperatura kroplenia w rozumieniu normy DIN ISO 2176 powyżej +185°C (+365°F)
Lepkość oleju bazowegoprzy +40°C [mm2/s]
przy +100°C [mm2/s]
  25
4,9
Penetracja DIN ISO 2137
60 nacisków [10–1 mm]
100 000 nacisków [10–1 mm]
240–270
maks. 330
Ochrona przed korozją
próba w SKF Emcor zgodna z wymaganiami normy ISO 11007
próba wody słonej 0,5% w SKF Emcor
0–0
0–0*
Odporność na działanie wody
wg normy DIN 51807/1, 3 h przy +90°C0
Wydzielanie oleju
wg normy JIS K2220 11, 24 h przy +100°Cmaks. 1
Korozja miedzi
wg normy ISO 2160, przy +140°C1b*
Stabilność mechaniczna
wytrzymałość na ugniatanie, 50 h przy +80°C310*
Właściwości w niskich temperaturach
moment obrotowy według normy ASTM D1478-63 [mNm]
moment rozruchowy przy –40°C
moment roboczy przy –40°C
maks. 300
maks. 100
Próba BeQuiet+ min. GN3, GN4 1
Trwałość smaru w łożysku tocznym
trwałość L50 wg próby w R0F przy 10 000 obr/min [h]ponad 1 000 przy +150°C (+302°F)
Dostępne opakowania zasobnik 420 ml
kanister 1 kg
* Wartość typowa.
SKF logo