Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Smar o dużej lepkości z dodatkami stałymi

Smar łożyskowy SKF LGEM 2 o dużej lepkości, z dodatkami stałymi
SKF LGEM 2 to smar plastyczny o dużej lepkości, na bazie oleju mineralnego, ze środkiem zagęszczającym w postaci mydła litowego. Zawarte w nim dwusiarczek molibdenu i grafit zapewniają dodatkową ochronę w wymagających zastosowaniach: w warunkach dużego obciążenia, wysokiego poziomu drgań i niskich obrotów.
  • duża odporność na utlenianie
  • smarowanie nawet pomimo przerwania filmu olejowego – dzięki dwusiarczkowi molibdenu i grafitowi

Typowe zastosowania:

  • łożyska toczne pracujące z niewielkimi prędkościami obrotowymi pod bardzo dużymi obciążeniami
  • kruszarki szczękowe
  • maszyny do układania torów
  • koła masztów
  • maszyny budowlane – m.in. kafary mechaniczne, dźwigi i podnośniki hakowe
Dostępne opakowania
Wielkość opakowaniaOznaczenie
zasobnik 420 mlLGEM 2/0.4
kanister 5 kgLGEM 2/5
kanister 18 kgLGEM 2/18
kanister 180 kgLGEM 2/180
Smarownice o napędzie gazowym 
60 ml dla serii LAGDLAGD 60/EM2
125 ml dla serii LAGDLAGD 125/EM2
Smarownice o napędzie elektromechanicznym 
125 ml dla serii TLSDTLSD 125/EM2
zapas 125 ml dla serii TLSDLGEM 2/SD125
250 ml dla serii TLSDTLSD 250/EM2
zapas 250 ml dla serii TLSDLGEM 2/SD250
Parametry techniczne
OznaczenieLGEM 2/(wielkość opakowania)
Kod według normy DIN 51825KPF2K-20
Klasa konsystencji według NLGI2
Zagęszczaczlitowy
Barwaczarna
Typ oleju bazowegomineralny
Zakres temperatury pracyod –20 do +120°C
(od –5 do +250°F)
Temperatura kroplenia w rozumieniu normy DIN ISO 2176powyżej +180°C (powyżej +355°F)
Lepkość oleju bazowego 
przy +40°C [mm²/s]
przy +100°C [mm²/s]
500
32
Penetracja DIN ISO 2137 
60 nacisków [10–1 mm]
100 000 nacisków [10–1 mm]
265–295
maks. 325
Stabilność mechaniczna 
wytrzymałość na ugniatanie, 50 h przy +80°C [10–1 mm]
próba V2F
maks. 345
„M”
Ochrona przed korozją 
próba w SKF Emcor
– wg normy ISO 11007
– wynik próby wymywania wodą
0–0
0-0
Odporność na działanie wody 
DIN 51807/1, 3 h przy +90°Cmaks. 1
Wydzielanie oleju 
DIN 51817, 7 dni przy +40°C, obciążenie statyczne [%]1–5
Właściwości smarne 
R2F, próba B pracy przy +120°Czaliczenie przy +100°C (+210°F)
Korozja miedzi 
DIN 51811
maks. 2 przy +100°C (+210°F)
Działanie w warunkach zwiększonego nacisku (EP) 
zużycie powierzchni w rozumieniu normy DIN 51350/5, przy 1 400 N [mm]
wynik badania czterokulowego, obciążenie zgrzewania wg normy DIN 51350/4 [N]
maks. 1,4
min. 3 000
SKF logo