Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Środki smarne

Niewłaściwe smarowanie jest przyczyną ponad 36% przedwczesnych awarii łożysk.

Środki smarne SKF charakteryzuje szereg istotnych zalet:

  • Są projektowane i testowane pod kątem faktycznych warunków eksploatacji.
  • Publikowane dane produktów obejmują wyniki specjalistycznych prób, co ułatwia wybór środka smarnego najodpowiedniejszego do danego zastosowania.
  • Rygorystyczna kontrola jakości każdej partii produkcyjnej gwarantuje niezmiennie wysokie osiągi.

Smary o szerokim zakresie zastosowań

Smary przeznaczone do pracy w warunkach dużego obciążenia

Smary przeznaczone do pracy w warunkach wysokiej temperatury

Smary przeznaczone do pracy w warunkach niskiej temperatury

Środki smarne dla przemysłu spożywczego

Smary przeznaczone do szczególnych zastosowań

Oleje

Dobór środka smarnego

Więcej informacji

SKF logo