Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Smar do podwozi przeznaczony do pracy w warunkach niskiej temperatury

Smar do podwozi LGLS 0 przeznaczony do pracy w warunkach niskiej temperatury

SKF LGLS 0 to półpłynny smar do podwozi opracowany z myślą o stosowaniu w systemach smarowania pracujących w niskich i umiarkowanych temperaturach.
W połączeniu z olejem bazowym o wysokiej lepkości zawarty w nim bezwodny zagęszczacz wapniowy zapewnia doskonałą odporność na wymywanie wodą i niezawodne przyleganie do powierzchni oraz skutecznie przeciwdziała zużyciu. 

  • znakomita tłoczność w niskich i umiarkowanych temperaturach
  • wyjątkowo skuteczna ochrona przed korozją i odporność na wymywanie wodą
  • znakomite przeciwdziałanie zużyciu
  • niezawodne przyleganie do powierzchni

Typowe zastosowania:

  • maszyny budowlane
  • ciężkie pojazdy terenowe, takie jak koparki i ładowarki kołowe
  • maszyny leśne i rolnicze, takie jak ciągniki zrywkowe i harwestery
  • śmieciarki
  • złącza
  • niskoobrotowe łożyska ślizgowe i toczne
Dostępne opakowania
Wielkość opakowaniaOznaczenie
kanister 18 kgLGLS 0/18
beczka 50 kgLGLS 0/50
beczka 180 kgLGLS 0/180
Dane techniczne
OznaczenieLGLS 0/[wielkość opakowania]
Kod według normy DIN 51825KP0G-40
Klasa konsystencji według NLGI0
Zagęszczaczbezwodny wapniowy
Barwaczerwona
Typ oleju bazowegomineralny z polimerami
Zakres temperatury pracyod –40 do +100°C (od –40 do +212°F)
Temperatura topnienia w rozumieniu normy DIN ISO 2176 [°C]> 120
Lepkość oleju bazowego
przy +40°C [mm2/s]
przy +100°C [mm2/s]
 
1 370
96
Penetracja przy ugniataniu w rozumieniu normy DIN ISO 2137
60 nacisków [10–1 mm]

355–385
Ochrona przed korozją
próba w SKF Emcor zgodna z wymaganiami normy ISO 11007
próba wymywania wodą zgodna z wymaganiami normy ISO 11009

0–0
< 10%
Odporność na działanie wody
wg normy DIN 51807/1, 3 h przy +90°C
 
0
Właściwości smarne
próba SKF R2F B przy +90°C
 
zaliczenie
ciśnienie hydrauliczne przy –40°C< 1 400 mbar
Działanie w warunkach zwiększonego nacisku (EP)
wynik próby czterokulowej, obciążenie zgrzewania w rozumieniu normy DIN 51350/4 [N]
 
3 200 N
SKF logo