Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Smar przeznaczony do pracy w warunkach niskiej temperatury i skrajnie dużych prędkości

Smar łożyskowy SKF LGLT 2 do pracy w warunkach niskiej temperatury i skrajnie dużych prędkości
SKF LGLT 2 jest smarem plastycznym na bazie oleju syntetycznego, z mydłem litowym w roli środka zagęszczającego. Unikalna technologia zastosowanego w nim zagęszczacza oraz polialfaolefinowy (PAO) olej o niewielkiej lepkości zapewniają doskonałe właściwości smarne w niskich temperaturach,
– do –50°C (–60°F) – i przy skrajnie wysokich prędkościach (mogą być osiągane wartości n dm do 1,6 × 106 ).
  • niski moment tarcia
  • cicha praca
  • znakomita odporność na utlenianie i działanie wody

Typowe zastosowania:

  • wrzeciona maszyn przędzalniczych
  • wrzeciona obrabiarek
  • sprzęt kontrolno-pomiarowy
  • niewielkie silniki elektryczne wykorzystywane w urządzeniach medycznych i stomatologicznych
  • łyżworolki
  • cylindry drukarskie
  • roboty
Dostępne opakowania
Wielkość opakowaniaOznaczenie
tubka 180 gLGLT 2/0.2
kanister 0,9 kgLGLT 2/1
kanister 25 kgLGLT 2/25
kanister 170 kgLGLT 2/180
Parametry techniczne
OznaczenieLGLT 2/(wielkość opakowania)
Kod według normy DIN 51825K2G-50
Klasa konsystencji według NLGI2
Zagęszczaczlitowy
Barwabeżowa
Typ oleju bazowegosyntetyczny (PAO)
Zakres temperatury pracyod –50 do +110°C
(od –60 do +230°F)
Temperatura kroplenia w rozumieniu normy DIN ISO 2176powyżej +180°C (powyżej +355°F)
Lepkość oleju bazowego 
przy +40°C [mm²/s]
przy +100°C [mm²/s]
18
4,5
Penetracja DIN ISO 2137 
60 nacisków [10–1 mm]
100 000 nacisków [10–1 mm]
265–295
maks. +50
Ochrona przed korozją 
próba w SKF Emcorzgodna z wymaganiami normy ISO 110070–1
Odporność na działanie wody 
DIN 51807/1, 3 h przy +90°Cmaks. 1
Wydzielanie oleju 
DIN 51817, 7 dni przy +40°C, obciążenie statyczne [%]poniżej 4
Korozja miedzi 
DIN 51811
maks. 1 +100°C (+210°F)
Trwałość smaru w łożysku tocznym 
trwałość L50 wg próby w R0F przy 10 000 obr/min [h]powyżej 1 000
przy 20 000 obr/min i +100°C (+210°F)
Działanie w warunkach zwiększonego nacisku (EP) 
wynik badania czterokulowego, obciążenie zgrzewania w rozumieniu normy DIN 51350/4 [N]min. 2 000
SKF logo