Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Dobór środka smarnego

Wybór środka smarnego bywa niełatwą decyzją. Firma SKF stworzyła szereg narzędzi mających za zadanie ułatwiać wybór środka smarnego najodpowiedniejszego do danego zastosowania. Szeroki asortyment dostępnych narzędzi obejmuje łatwe w użyciu tablice zastosowań, jak i zaawansowane oprogramowanie, które pozwala dobrać smar plastyczny do szczegółowo określonych warunków pracy.

Podstawowy dobór smaru

Tablica podstawowego doboru smaru pozwala szybko zasięgnąć porady w kwestii smarów plastycznych najczęściej wykorzystywanych w różnych typowych zastosowaniach.
Tablica podstawowego doboru smaru
Ogólne zalecenia do stosowania:

Prędkość: prędkość obrotowa1) do 300 000 2)
Temperatura: od +50 do +100°C (od +120 do +230°F)
Obciążenie: C/P ≈ 8 3)
LGMT 2przeznaczenie ogólne
Wyjątki:

spodziewana temperatura łożyska stale powyżej +100°C (+210°F)LGHP 2wysokie temperatury
spodziewana temperatura łożyska stale powyżej +150°C (+300°F), wymagana odporność na promieniowanieLGET 2ekstremalnie wysokie temperatury
niska temperatura otoczenia, na poziomie –50°C (–60°F), spodziewana temperatura łożyska poniżej +50°C (+120°F)LGLT 2niskie temperatury
obciążenia udarowe, duże obciążenia, częste rozruchy i wyłączeniaLGHB 2duże obciążenia
przetwórstwo żywnościLGFP 2dopuszczenie do użytku w przemyśle spożywczym
biodegradacja, wymóg niskiej toksycznościLGGB 2biodegradacja
1) prędkość obrotowa = prędkość obrotowa w obr/min × 0,5 (D+d) [mm]
2) dla łożysk kulkowych, baryłkowych, stożkowych i CARB prędkość obrotowa do 210 000, a dla walcowych prędkość obrotowa do 270 000
3) C/P = stosunek obciążeń, gdzie C = znamionowa nośność dynamiczna [kN], a P = równoważne obciążenie dynamiczne łożyska [kN]

Tablica doboru smaru

W Tablicy doboru smaru (PDF, zob. łącze poniżej) zawarty jest kompletny przegląd smarów plastycznych SKF. Tablica uwzględnia podstawowe kryteria doboru, takie jak temperatura, prędkość i obciążenie, a także informacje na temat innych parametrów.

LubeSelect for SKF Greases

LubeSelect for SKF Greases (zob. łącze poniżej) stanowi przyjazne dla użytkownika narzędzie online wspomagające dobór właściwego smaru plastycznego i podpowiadające wymaganą częstotliwość smarowania oraz ilość smaru na podstawie szczególnych warunków panujących w danym zastosowaniu. Dostępne są w nim też ogólne wytyczne dotyczące typowych smarów do różnych zastosowań.


Narzędzia wspomagające dobór nagrzewnicy

SKF logo