Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Smar do łopat i mechanizmów obrotu turbin wiatrowych

Smar łożyskowy SKF LGBB 2 do łopat i mechanizmów obrotu turbin wiatrowych
SKF LGBB 2 to smar plastyczny na bazie polialfaolefinowego (PAO) oleju syntetycznego, ze środkiem zagęszczającym w postaci kompleksowego mydła litowego, zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających warunkach pracy, w których występują bardzo małe prędkości, niskie temperatury oraz ruchy oscylacyjne. Smar ten zapewnia odpowiednie smarowanie bez względu na to, czy turbina – zainstalowana na lądzie, na morzu bądź w klimacie zimnym – pracuje, czy pozostaje w stanie spoczynku.
  • nadzwyczaj skuteczne zapobieganie powstawaniu fałszywych odcisków Brinella
  • doskonała praca pod dużym obciążeniem
  • znakomite osiągi przy rozruchu w niskich temperaturach
  • dobra tłoczność w niskich temperaturach
  • doskonała odporność na działanie wody
  • znakomita ochrona przed korozją
  • duża trwałość termiczna i mechaniczna

Typowe zastosowania:

  • łożyska łopat i łożyska wieńcowe układu obrotu turbin wiatrowych
Dostępne opakowania
Wielkość opakowaniaOznaczenie
zasobnik 420 mlLGBB 2/0.4
kanister 5 kgLGBB 2/5
kanister 18 kgLGBB 2/18
kanister 180 kgLGBB 2/180
Parametry techniczne
OznaczenieLGBB 2/(wielkość opakowania)
Kod według normy DIN 51825KP2G-40
Klasa konsystencji według NLGI2
Zagęszczaczkompleks litowy
Barważółta
Rodzaj oleju bazowegosyntetyczny (PAO)
Zakres temperatury pracyod –40 do +120°C
(od –40 do +250°F)
Temperatura kroplenia w rozumieniu normy DIN ISO 2176powyżej +200°C (+390°F)
Lepkość oleju bazowego 
przy +40°C [mm²/s]68
Penetracja DIN ISO 2137 
60 nacisków [10–1 mm]
100 000 nacisków [101 mm]
265–295
maks. +50
Stabilność mechaniczna 
wytrzymałość na ugniatanie, 50 h przy +80°C [10–1 mm]maks. +50
Ochrona przed korozją 
próba w SKF Emcor
– wg normy ISO 11007
– wynik próby wody słonej (100% wody morskiej)
0–0
0–1*
Odporność na działanie wody 
wg normy DIN 51807/1, 3 h przy +90°Cmaks. 1
Wydzielanie oleju 
wg normy DIN 51817, 7 dni przy +40°C, pod obciążeniem statycznym [%]maks. 4, 2,5*
Korozja miedzi 
DIN 51811maks. 1 przy 120 °C (250 °F)
Działanie w warunkach zwiększonego nacisku (EP) 
zużycie powierzchni w rozumieniu normy DIN 51350/5, przy 1 400 N [mm]
wynik badania czterokulowego, obciążenie zgrzewania wg normy DIN 51350/4 [N]
0,4*
5 500*
Zdolność do smarowania łożysk tocznych 
Fe8, DIN 51819, 80 kN, +80°C, C/P 1,8, 500 hzaliczenie
Odporność na powstawanie fałszywych odcisków Brinella 
wynik próby FAFNIR wg normy ASTM D4170 [mg]0–1*
* Wartość typowa.
SKF logo