Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zestaw do badania smaru plastycznego

Przenośny zestaw do analizy smaru w terenie

Zestaw SKF do analizy smaru plastycznego TKGT 1
Analiza smaru plastycznego to nieodzowny element strategii prognozowanego utrzymania ruchu. Jednak do niedawna, mimo że smarem plastycznym smaruje się około 80% łożysk, analizowano głównie oleje. Posiadana wiedza z zakresu tribologii i wieloletnie badania pozwoliły SKF opracować kompletną metodologię oceny stanu smaru plastycznego.
  • Jest niezwykle przydatny w terenowym procesie decyzyjnym.
  • Pozwala dostosowywać częstotliwość wymiany smaru plastycznego do faktycznych warunków pracy.
  • Umożliwia wykrywanie ewentualnych niedopuszczalnych różnic między poszczególnymi partiami smaru.
  • Pozwala na weryfikowanie zdatności określonych smarów do szczególnych zastosowań.
  • Pomaga zapobiegać uszkodzeniom wynikającym z niewystarczających parametrów użytkowych stosowanych smarów.
  • Stanowi źródło dodatkowych informacji do analizy przyczyn źródłowych awarii.
  • Przeprowadzanie testów nie wymaga specjalnego przeszkolenia.
  • Nie wykorzystuje szkodliwych substancji chemicznych.
  • Potrzebne ilości próbki są niewielkie. Do przeprowadzenia wszystkich testów potrzeba zaledwie 0,5 g smaru plastycznego.
Test konsystencji (wniosek patentowy zgłoszony) (ilustr. 1)

Właściwości wydzielania oleju (ilustr. 2)

Ocena zanieczyszczenia (ilustr. 3)

  • Parametry techniczne
    Parametry techniczne
    Oznaczenie
    TKGT 1

    Części
    Elementy (Parametry techniczne)
    Ilość
    Narzędzia do próbkowania
    strzykawka do próbkowania (polipropylen)
    1
     
    przewód do próbkowania (PTFE, długość około 1 m)
    1
     
    pisak niezmywalny
    1
     
    pojemniki do próbkowania (35 ml, polietylen)
    10
     
    rękawiczki (odporny na smar nitryl – kauczuk syntetyczny, bez proszku, rozmiar XL)
    10 par
     
    jednorazowe szpatułki
    25
     
    szpatułka 250 mm (stal nierdzewna)
    1
     
    szpatułka 150 mm (stal nierdzewna)
    1
     
    nożyczki (ze stali nierdzewnej)
    1
    Test konsystencji
    oprawa (aluminium)
    1
     
    odważnik (stal nierdzewna)
    1
     
    maska (pleksiglas)
    1
     
    szklane płytki
    4
    Test wydzielania oleju
    podgrzewacz USB (2,5 W, 5 V)
    1
     
    przejściówka USB–220/110 V (wtyk uniwersalny UE/USA/Wielka Brytania/Australia–USB)
    1
     
    opakowanie papieru (50 arkuszy)
    1
     
    linijka (aluminium, podziałka 0,5 mm)
    1
    Test zanieczyszczenia
    mikroskop kieszonkowy (60–100×, podświetlenie)
    1
     
    baterie (AAA)
    2

    CD (instrukcja obsługi, szablon sprawozdania, skala do testu spójności)
    1
    futerał530 × 110 × 360 mm (20.9 × 4.3 × 14.2 in)
    1
  • Części zamienne

Powiązane dokumenty

SKF logo