Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Przyrząd do sprawdzania stanu oleju

Wykrywa zmiany stanu oleju

Przyrząd do sprawdzania stanu oleju SKF TMEH 1
SKF TMEH 1 jest przenośnym przyrządem natychmiast wyświetlającym informacje na temat stanu badanego oleju, co w wielu przypadkach czyni zbędnymi długotrwałe badania laboratoryjne. Jednostka mierzy zmiany stałej dielektrycznej oleju. Porównując wyniki pomiarów przeprowadzonych dla używanego i nieużywanego oleju tego samego typu i marki, przyrząd może określić stopień zmiany stanu oleju. Zmiany stałej dielektrycznej są bezpośrednio związane ze stopniem degradacji i zanieczyszczenia oleju, a ich pomiar umożliwi użytkownikowi ustalenie optymalnych terminów wymiany oleju oraz wykrycie rosnącego mechanicznego zużycia i utraty właściwości smarnych oleju. Aby ułatwić określenie trendu, przyrząd jest wyposażony w wyświetlacz do odczytu wyników w postaci numerycznej.

Uwaga

Przyrząd do sprawdzania stanu oleju SKF TMEH 1 w futerale
Przyrząd do sprawdzania stanu oleju SKF nie jest przyrządem analitycznym. Jest to jedynie przyrząd do wykrywania zmian stanu oleju. Odczyty wizualne i numeryczne stanowią jedynie wskazówkę pozwalającą na stwierdzenie trendu zmian w porównaniu z olejem w dobrym stanie, tego samego typu i tej samej marki, co badany. Nie należy polegać wyłącznie na odczytach numerycznych.
  • Wskazywane zmiany stanu oleju mogą być zaburzone przez takie czynniki, jak:
    • Zawartość wody
    • Zanieczyszczenie paliwem
    • Wtrącenia metaliczne
    • Utlenianie
  • Przyrząd ręczny, łatwy w użyciu
  • Odczyt numeryczny ułatwia określenie trendu
  • Możliwość zapisu kalibracji (wyników badania dobrego oleju) w pamięci przyrządu
Dane techniczne
Odpowiednie rodzaje olejów
oleje mineralne i syntetyczne
Powtarzalność
lepsza niż 95%
Odczyt
ocena (kolor zielony/czerwony) + wartość numeryczna (-999 do 999)
Bateria
Bateria alkaliczna 9V, IEC 6LR61
Trwałość baterii
> 150 godzin lub 3 000 testów
Wymiary

Przyrząd: 250 x 95 x 32 mm (9,8 x 3,7 x 1,3 cala)
Futerał: 530 x 85 x 180 mm (20,9 x 3,4 x 7,0 cala)
Waga
Przyrząd: 385 g (14 uncji)
W futerale: 1,2 kg (2,6 lb)
SKF logo