Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

AEP2-DL

AEP2-DL
AEP2-DL
Jednostka sterująca do dwuliniowych systemów smarowania SKF DuoFlex

Funkcje:
  • do trzech różnych obiegów smarowania
  • proces smarowania alternatywnie ciągły, przerywany lub zgodny z ustalonym harmonogramem
  • regulowany czas trwania cyklu smarowania
  • regulacja czasu monitorowania
  • regulacja czasu dekompresji
  • monitorowanie narastania ciśnienia (z wykorzystaniem przełącznika ciśnieniowego lub czujnika ciśnienia)
  • monitorowanie opadania ciśnienia (z wykorzystaniem przełącznika ciśnieniowego lub czujnika ciśnienia)
  • monitorowanie poziomu środka smarnego
  • monitorowanie ciśnienia powietrza (w przypadku pompy o napędzie pneumatycznym)
  • funkcja pamięci awarii zasilania

Cechy i parametry techniczne
  • Częstotliwość znamionowa: prąd stały albo 50–60 Hz
  • Napięcie wejściowe: 100–120 lub 200–240 V prądu przemiennego albo 20–24 V prądu stałego
  • maks. 16 wejść i 8 wyjść
  • Temperatura pracy: od 0 do +60°C
  • Temperatura przechowywania: od –25 do +70°C
  • wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) do ustawiania i odczytu parametrów
  • tekst dostępny w trzech językach
SKF logo