AEP2-GV

AEP2-GV
Jednostka sterująca do systemów wtrysku smaru SKF
Funkcje
Cechy i parametry techniczne
Funkcje
- Do trzech różnych obiegów smarowania
- Proces smarowania alternatywnie ciągły, przerywany lub zgodny z ustalonym harmonogramem
- Regulacja czasu smarowania (w funkcji obciążenia)
-
Regulacja czasu przerwy (w funkcji czasu lub obciążenia)
- Regulacja czasu wtryskiwania
- Regulacja numeru trzpienia łańcucha
- Regulacja częstotliwości smarowania
- Funkcja pamięci awarii zasilania
Cechy i parametry techniczne
- Częstotliwość znamionowa: Prąd stały albo 50–60 Hz
- Napięcie wejściowe: 100–120 lub 200–240 V prądu przemiennego albo 20–24 V prądu stałego
- Temperatura pracy: od 0 do +60°C
- Temperatura przechowywania: od –25 do +70°C
- Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) do ustawiania i odczytu parametrów
- Tekst dostępny w trzech językach (angielskim, francuskim, niemieckim)