Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

AEP2-UC

AEP2-UC
AEP2-UC
Jednostka sterująca do systemów dozowania oleju SKF

Funkcje
  • do trzech różnych obiegów smarowania
  • proces smarowania alternatywnie ciągły, przerywany lub zgodny z ustalonym harmonogramem
  • regulacja czasu smarowania i czasu przerwy (w funkcji czasu lub obciążenia)
  • regulacja siły ssania pompy i czasu podawania oleju
  • regulacja liczby ogniw i skoku łańcucha
  • regulacja częstości smarowania
  • monitorowanie poziomu środka smarnego
  • funkcja pamięci awarii zasilania

Cechy i parametry techniczne
  • Częstotliwość znamionowa: prąd stały albo 50–60 Hz
  • Napięcie wejściowe: 100–120 lub 200–240 V prądu przemiennego albo 20–24 V prądu stałego
  • Temperatura pracy: od 0 do +60°C
  • Temperatura przechowywania: od –25 do +70°C
  • wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) do ustawiania i odczytu parametrów
  • tekst dostępny w trzech językach (angielskim, francuskim, niemieckim)
SKF logo