Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

EOT-2

Sterownik do niskonapięciowych systemów smarowania

Sterownik EOT-2
Sterownik EOT-2

Sterownik EOT-2 steruje w funkcji czasu pompami smarowniczymi będącymi częścią systemów progresywnych. Umieszczonych na płytkach drukowanych wybieraków obrotowych można używać do regulowania czasu smarowania, wyrażanego w sekundach lub minutach, oraz czasu wstrzymania, którego jednostką może być minuta lub godzina. EOT-2 można wdrażać również w ramach modernizacji. Sterownik ten znajduje szerokie zastosowanie w pompach smarowniczych niewyposażonych we wbudowaną jednostkę sterującą. Przy pomocy przycisku można pobudzać nadprogramowe cykle smarowania.

Cechy i zalety:
  • łatwy w obsłudze sterownik odpowiedni do zainstalowania zarówno pod dachem, jak i na wolnym powietrzu
  • możliwość wdrożenia w ramach modernizacji
  • proste nastawianie czasu i sterowanie funkcjonowaniem
SKF logo