Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

EXZT / IGZ

Elektroniczne uniwersalne urządzenie sterujące i monitorujące

IGZ51-20-E
IGZ51-20-E

Elektroniczne uniwersalne urządzenia sterujące i monitorujące IGZ 51 i EXZT znajdują zastosowanie w jednoliniowych, wieloliniowych oraz progresywnych systemach smarowania i są dostępne w dwóch wersjach zróżnicowanych pod względem napięcia. Zaprojektowane do stacjonarnych zastosowań przemysłowych, urządzenia te można instalować w szafie rozdzielczej lub wewnętrznie, w kompaktowym zespole smarowniczym. Mogą one zapoczątkowywać cykle smarowania jako sterowniki pracujące w funkcji czasu lub impulsowo. Urządzenia EXZT sterują czasem pracy pompy i równocześnie monitorują suwy generatora impulsów lub czujnika urządzenia dozującego. Każde z tych urządzeń oferuje zindywidualizowane funkcje zintegrowane i może zostać skonfigurowane odpowiednio do szczególnych wymagań danej instalacji.

Cechy i zalety:

  • elektroniczne uniwersalne urządzenie sterujące i monitorujące
  • łatwa instalacja poprzez montaż kołpakowy na szynie
  • regulowane tryby pracy
  • praca w funkcji czasu lub zależna od obciążenia, według suwu maszyny
  • kontrola niskiego poziomu i EEPROM na wyposażeniu
SKF logo