Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

IG54-20-E

IG54-20-E
IG54-20-E
Jednostki sterujące układów smarowania olej + powietrze SKF Oil+Air

Zadaniem jednostek sterowania jest włączanie smarowania po upływie określonego przedziału czasu. Unikalną funkcją jednostek sterowania jest funkcja smarowania wstępnego, dostosowana do specjalnych wymagań systemów smarowania olej + powietrze.

Działanie:
  • generator impulsów
  • smarowanie wstępne
  • regulacja przedziału czasu
  • pamięć awarii zasilania

Dane techniczne:

  • Częstotliwość znamionowa: DC lub 50 - 60 Hz
  • Napięcie wejściowe: 20-24 / 100-120 / 200-240 V AC lub 20-24 V DC
  • Temperatura robocza: od 0 do +60 °C
  • Temperatura magazynowania: -25 do +70 °C

Właściwości specjalne:

  • wybór liczby cykli smarowania wstępnego (IG54-20-S1-E)
  • wybór długości przedziału czasowego (IG54-20-S1-E)
  • wybór czasu opóźnienia (IG54-20-S1-E)
  • przełącznik poziomu środka smarnego skonfigurowany jako typ NC (IG54-20-S3-E)
  • dodatkowe wyjście przekaźnikowe zaworu sprężonego powietrza (IG54-20-S4-E
  • Znak zgodności CE
SKF logo