Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

IGZ361-30-E

IGZ361-30-E
IGZ361-30-E
Jednostki sterujące układów smarowania z obiegiem oleju SKF CircOil

Działanie:
  • generator impulsów / licznik
  • alternatywnie cykl zegara lub ciągłe działanie pompy
  • regulacja liczby suwów
  • wybór długości przedziału czasowego i czasu monitorowania
  • monitorowanie poziomu środka smarnego
  • monitorowanie czasu pracy pompy

Dane techniczne:

  • Częstotliwość znamionowa: DC lub 50 - 60 Hz
  • Napięcie wejściowe: 20-24 / 100-120 / 200-240 V AC lub 20-24 V DC
  • Temperatura robocza: od 0 do +60°C
  • Temperatura magazynowania: od -25 do +70°C 

Właściwości specjalne:
  • Znak zgodności CE


SKF logo