Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

LMC 101

Sterownik do niskonapięciowych systemów smarowania

Sterownik LMC 101
Sterownik LMC 101 – model 86535
Sterownik LMC 101
Sterownik LMC 101 – model 86535
Wszechstronne urządzenie SKF LMC 101 może pełnić funkcje regulatora czasowego lub sterownika w jednoliniowych i progresywnych systemach smarowania. Stworzone z myślą o sprzęcie terenowym i przenośnym, sprawdzi się także w wielu wymagających smarowania przemysłowych zastosowaniach niskonapięciowych, takich jak przetwórstwo żywności i napojów, przetwórstwo stali czy branża papierniczo-celulozowa.

Cechy i zalety:

  • obsługa jednoliniowych i progresywnych systemów smarowania SKF
  • działanie w roli regulatora czasowego lub sterownika
  • prowadzenie historii systemowych operacji i kodów występujących usterek
  • konfigurowanie z poziomu oprogramowania komputerowego, za pośrednictwem złącza USB
  • po cztery wejścia i wyjścia
SKF logo