Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

LMC 301

Sterownik zapewniający niezawodną obsługę niewielkich, wielkoskalowych i złożonych systemów smarowania.

LMC 301 – model 86500 / 86501
LMC 301 – model 86500 / 86501
Smar plastyczny do jednoliniowych systemów smarowania
Schemat jednoliniowego systemu smarowania z jednostką sterującą LMC 301

LMC 301 to kompaktowe urządzenie sterująco-monitorujące z możliwością modułowej rozbudowy. Jest wyposażone w ekran LCD i sześć przycisków funkcyjnych do programowania, nastawiania parametrów i sygnalizacji. Użytkownik jest prowadzony przez menu ustawień. Dostępne jest ponadto proste w obsłudze oprogramowanie komputerowe do konfigurowania parametrów i diagnozowania.

Cechy i zalety:

  • wstępnie zaprogramowane elastyczne programy smarowania
  • możliwość użytkowania w jedno-dwuliniowych oraz progresywnych systemach smarowania
  • urządzenie podstawowe z dziesięcioma wejściami cyfrowymi, z których dwa mogą pracować w trybie analogowym, i ośmioma wyjściami
  • możliwość rozbudowy o siedem dodatkowych modułów, każdy w konfiguracji 10 E 8 A urządzenia podstawowego
  • zdolność realizowania funkcji sterowania i monitorowania w odniesieniu do trzech pomp smarowniczych, każdej z maksymalnie trzema obwodami smarowniczymi
  • pojedyncze moduły podłączane przez interfejs magistrali
SKF logo