Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

ST-102

SKF ST-102
SKF ST-102
ST-102 zaprojektowano z myślą o sterowaniu systemami smarowania wykorzystywanymi w pojazdach z instalacją elektryczną o napięciu 12 lub 24 V oraz ich monitorowaniu.
ST-102 to jednokanałowe centrum sterowania smarowaniem. Obsługuje ono systemy smarowania SKF MonoFlex i SKF DuoFlex. Cała konfiguracja smarowania może być ustawiana przez użytkownika w terenie.

Główne zastosowania:
sterowanie systemami smarowania obejmującymi:
  • pompę pneumatyczną SKF 40PGA
  • pompę elektryczną SKF Minilube

Dane techniczne:
  • Kanały smarowania: 1
  • Temperatura pracy: od –40 do +80°C
  • Napięcie zasilania: 12/24 V prądu stałego
  • Obudowa: 26 × 60 × 160 mm (szer. × wys. × gł.), z tworzyw sztucznych
  • Stopień ochrony: IP40
  • Interfejs: interfejs użytkownika z 1 przyciskiem i 3 diodami
SKF logo