Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

ST-1100i

SKF ST-1100i
SKF ST-1100i
SKF ST-1100i po otwarciu
SKF ST-1100i po otwarciu
SKF ST-1100i to jednokanałowe centrum sterowania smarowaniem. Obsługuje ono systemy smarowania SKF MonoFlex i SKF DuoFlex.

Cała konfiguracja smarowania może być ustawiana w terenie, z poziomu interfejsu użytkownika. Możliwe jest wykorzystywanie przełączników ciśnieniowych i przetworników ciśnienia. Interfejs użytkownika stanowi sześciopozycyjny wyświetlacz z trzema przyciskami.

Dane techniczne:
  • Kanały smarowania: 1
  • Temperatura pracy: od –20 do +60°C
  • Napięcie zasilania: 115 lub 230 V prądu przemiennego
  • Obudowa: 200 × 300 × 120 mm (szer. × wys. × gł.), powłoka malarska w kolorze RAL 7035
  • Stopień ochrony: IP65
  • Interfejs: interfejs użytkownika z 3 przyciskami i 6-pozycyjnym wyświetlaczem
SKF logo