Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

ST-1240-GRAPH-COMO

SKF ST-1240-GRAPH
SKF ST-1240-GRAPH-COMO
SKF ST-1240-GRAPH­COMO to dwukanałowe centrum sterowania smarowaniem. Obsługuje ono wszelkie kombinacje systemów smarowania SKF MonoFlex, SKF DuoFlex i SKF ProFlex. Oprócz funkcji sterowania smarowaniem centrum może również realizować zintegrowane funkcje monitorowania stanu maszyn i urządzeń.

Kanałami smarowania mogą być strefy oddzielone od siebie zaworami odcinającymi albo kompletne systemy smarowania z odrębnymi stacjami pomp wykorzystującymi różne środki smarne. Konfigurację można ustawiać w terenie, z poziomu interfejsu użytkownika. W obu kanałach zastosować można przełączniki ciśnieniowe, przetworniki ciśnienia lub detektory tłoka. Interfejs użytkownika obejmuje wyświetlacz z alfanumerycznym ekranem dotykowym.

Parametry techniczne:
  • Liczba kanałów smarowania: 2
  • Temperatura pracy: od 0 do +50°C
  • Napięcie zasilania: od 93 do 132 V prądu przemiennego, od 186 do 264 V prądu przemiennego
  • Wymiary obudowy: 380 × 300 × 210 mm (szer. × wys. × gł.), powłoka malarska w kolorze RAL 7035
  • Stopień ochrony: IP 65
  • Interfejsy: wyświetlacz z alfanumerycznym ekranem dotykowym, port RS-422 Modbus
  • Do centrum sterowania SKF ST-1240-GRAPH-COMO można podłączać monitory dozowników SKF.

Cechy szczególne:
  • automatyczna zamiana pomp (funkcja „Dualset”),
  • rozpylanie smaru z monitorowaniem przepływu powietrza.

Funkcje monitorowania stanu maszyn:

Do centrum sterowania smarowaniem SKF ST-1240-GRAPH-COMO można podłączyć do dziesięciu jednostek CMPT CTU.
Centrum smarowania jest wykorzystywane do przetwarzania wyników pomiaru pochodzących z jednostek CTU oraz do:

  • wyświetlania wartości temperatury,
  • wyświetlania jednego lub większej liczby przetworzonych sygnałów dotyczących wyników pomiaru drgań,
  • ustawiania wartości progowych sygnałów alarmu dla mierzonych parametrów,
  • alarmowania (wizualnie i z wykorzystaniem przekaźników);
  • wyświetlania trendów drgań i temperatury.
SKF logo