Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

ST-1240-GRAPH

SKF ST-1240-GRAPH
SKF ST-1240-GRAPH
SKF ST-1240-GRAPH to dwukanałowe centrum sterowania smarowaniem. Obsługuje ono wszelkie kombinacje systemów smarowania SKF MonoFlex, SKF DuoFlex i SKF ProFlex.

Kanałami smarowania mogą być strefy oddzielone od siebie zaworami odcinającymi albo kompletne systemy smarowania z odrębnymi stacjami pomp wykorzystującymi różne środki smarne. Konfigurację można ustawiać w terenie, z poziomu interfejsu użytkownika. W obu kanałach zastosować można przełączniki ciśnieniowe, przetworniki ciśnienia lub detektory tłoka. Interfejs użytkownika obejmuje wyświetlacz z alfanumerycznym ekranem dotykowym.

Dane techniczne:
  • Kanały smarowania: 2
  • Temperatura pracy: od 0 do +50°C
  • Napięcie zasilania: od 93 do 132 V prądu przemiennego, od 186 do 264 V prądu przemiennego
  • Obudowa: 380 × 300 × 210 mm (szer. × wys. × gł.), powłoka malarska w kolorze RAL 7035
  • Stopień ochrony: IP65
  • Interfejsy: wyświetlacz z alfanumerycznym ekranem dotykowym, port RS-422 Modbus
  • Kompatybilność: oprogramowanie sterujące SKF Online 1440
  • możliwość podłączania do centrum SKF ST-1240-GRAPH monitorów dozowników SKF


Cechy szczególne:
  • automatyczna zamiana pomp (Dualset)
  • rozpylanie smaru przy jednoczesnym monitorowaniu przepływu powietrza
SKF logo