Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

ST-1340

SKF ST-1340
SKF ST-1340
SKF ST-1340 to modułowe centrum sterowania smarowaniem obsługujące od 1 do 5 kanałów. Obsługuje ono wszelkie kombinacje systemów smarowania SKF MonoFlex, SKF DuoFlex i SKF ProFlex.

Kanałami smarowania mogą być strefy oddzielone od siebie zaworami odcinającymi albo kompletne systemy smarowania z odrębnymi stacjami pomp wykorzystującymi różne środki smarne.

System smarowania może być w dalszej kolejności rozbudowywany na drodze montażu kolejnych kanałowych modułów. Konfiguracja może być ustawiana przez użytkownika w terenie. W każdym z kanałów zastosować można przełączniki ciśnieniowe, przetworniki ciśnienia lub detektory tłoka. Interfejs użytkownika obejmuje klawiaturę alfanumeryczną i wyświetlacz.

Dane techniczne:
  • Kanały smarowania: maks. 5
  • Temperatura pracy: od 0 do +60°C
  • Napięcie zasilania: od 93 do 132 V prądu przemiennego, od 186 do 264 V prądu przemiennego
  • Obudowa: 600 × 380 × 210 mm (szer. × wys. × gł.), powłoka malarska w kolorze RAL 7035
  • Stopień ochrony: IP65
  • Interfejsy: klawiatura alfanumeryczna i wyświetlacz, port RS-422 Modbus
  • Kompatybilność: oprogramowanie sterujące SKF Online 1440
  • możliwość podłączania do centrum SKF ST-1340 monitorów dozowników SKF

Cechy szczególne:
  • automatyczna zamiana pomp (Dualset)
  • rozpylanie smaru przy jednoczesnym monitorowaniu przepływu powietrza
SKF logo