Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Oprogramowanie

Oprogramowanie sterujące i monitorujące dla systemów smarowania

To oprogramowanie do sterowania systemami smarowania lub monitorowania tych systemów jest przeznaczone do pracy na komputerach PC z systemem operacyjnym Windows i może działać lokalnie lub zdalnie, w zależności od typu interfejsu.

Główne zadania oprogramowania są następujące:

  • Monitorowanie online
  • Wyznaczanie trendów
  • Wykorzystywanie oprogramowania jako narzędzia utrzymania ruchu.

SKF Online 1440 jest aplikacją dla jednoliniowych, dwuliniowych i progresywnych systemów smarowania.

SKF Flowline Software jest aplikacja przeznaczoną dla systemu pomiaru przepływu oleju SKF Flowline Monitor.


SKF logo